The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Apare­lhos modu­lares
    • Potên­cia, comando e sina­li­zação
    • Inter­rup­to­res, botões de pressão e sina­li­za­dores LED
    • MZN120
    EAN
    3250614319921
    Quantidade
    4 Uni.
    Grupo
    01
    • Inter­rup­to­res, botões de pressão e sina­li­za­dores LED

    Cobre bornes p/disjuntores 1P=1M MZN120

    Preço
    5,23 €
    / Uni. *
    5,23 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Cobre bornes p/disjuntores 1P=1M

    MZN120

    • Características técnicas
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      32 mm
    • Largura
      18 mm
    • Compri­mento
      42 mm

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem MZN120 | Hager Portugal

      Imagem do produto MZN120

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto MZN120 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto MZN120

      Cobre bornes p/disjuntores 1P=1M

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      SBB225 - Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 2P 25A
      SBB225
      Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 2P 25A
      Preço
      21,37 €
      / Uni. *
      21,37 €
      / Uni. *
    • 2
      SBN140 - Interruptor Modular 1P 40A
      SBN140
      Interruptor Modular 1P 40A
      Preço
      10,88 €
      / Uni. *
      10,88 €
      / Uni. *
    • 3
      SBN163 - Interruptor Modular 1P 63A
      SBN163
      Interruptor Modular 1P 63A
      Preço
      12,50 €
      / Uni. *
      12,50 €
      / Uni. *
    • 4
      SBN232 - Interruptor Modular 2 Pólos 32A
      SBN232
      Interruptor Modular 2 Pólos 32A
      Preço
      17,91 €
      / Uni. *
      17,91 €
      / Uni. *
    • 5
      SVN371 - Botão de pressão duplo impulso 2NA
      SVN371
      Botão de pressão duplo impulso 2NA
      Preço
      30,50 €
      / Uni. *
      30,50 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A