The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dispo­si­tivos montados em calhas DIN
    • Potên­cia, comando e sina­li­zação
    • Inter­rup­to­res, botões de pressão e sina­li­za­dores LED
    • SVN121
    Sinalizador LED verde 230V AC SVN121 perfeito para uma sinalização direta no quadro elétrico, principalmente para quadros elétricos sem porta, ou com porta transparente.
    EAN
    3250615721600
    Quantidade
    12 Peças
    Grupo
    01
    • Inter­rup­to­res, botões de pressão e sina­li­za­dores LED

    Sinalizador LED verde 230V AC SVN121

    Preço
    10,23 €
    / Uni. *
    10,23 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Sinalizador LED verde 230V AC

    SVN121

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Tensão
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      250 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      4000 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 230 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -20 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -40 - 80 °C
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      0.75 - 6 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      0.75 - 10 mm²
    • Tipo de casquilho
      Fixo
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      0,80 W
    • Potência por ponto de carre­ga­mento
      0
    Dimen­sões
    • Altura
      83 mm
    • Largura
      17,50 mm
    • Profun­di­dade
      62 mm
    Ilumi­nação
    • Tipo de lâmpada
      LED
    Mate­riais
    • Cor
      Verde
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration SVN121
    PDF
    Relatório de RoHS SVN121
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SVN121 | Hager Portugal

      Descarregar imagem SVN121

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SVN121 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SVN121

      Sinalizador LED verde 230V AC

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      SBM225 - Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 2P 25A
      SBM225
      Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 2P 25A
      Preço
      21,37 €
      / Uni. *
      21,37 €
      / Uni. *
    • 2
      SBN332 - Interruptor Modular 3P 32A
      SBN332
      Interruptor Modular 3P 32A
      Preço
      27,61 €
      / Uni. *
      27,61 €
      / Uni. *
    • 3
      SBN432 - Interruptor Modular 4 Pólos 32A
      SBN432
      Interruptor Modular 4 Pólos 32A
      Preço
      35,62 €
      / Uni. *
      35,62 €
      / Uni. *
    • 4
      SVN126 - Sinalizador duplo LED encarnado/verde
      SVN126
      Sinalizador duplo LED encarnado/verde
      Preço
      20,39 €
      / Uni. *
      20,39 €
      / Uni. *
    • 5
      SVN127 - Sinalizador triplo LED encarnado 230V AC
      SVN127
      Sinalizador triplo LED encarnado 230V AC
      Preço
      24,99 €
      / Uni. *
      24,99 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A