Bobina mínima tensão 230V AC 1M MZ206

EAN
3250614562068
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
55,31 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    1
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 V
  • Tipo de tensão de alimentação
    AC
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    4000 V
  • Tensão circuito de comando em DC
    0 V
  • Tensão circuito de comando em AC
    230 V
  • Tensão estipulada de utilização em DC
    0 V
Corrente eléctrica
  • Corrente estipulada AC1
    15 mA
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    68 mm
  • Largura produto instalado
    17.5 mm
Potência
  • Consumo à chamada
    3.5 VA
  • Potência total dissipada em IN
    2 W
Disparador
  • Tipo de montagem de sensor
    200 ms
  • Tensão de funcionamento/abertura em Ue
    35 / 70 %
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    1,2Nm
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    6mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    10 mm²
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -25…60 °C
  • Tropicalização
    95%
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -40…80 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA