Bloco dif. AFDD 2P 40A 30mA tipo F BDD241F
Preço
356,34 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Disjuntor modular (EN/IEC60898)/(EN/IEC60947-2) 13 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN40 A
-
Corrente nominal a 40 ºC40 A
Arquitetura
-
N.º de polos2P
-
Número de polos2
Instalação, montagem
-
Binário nominal de aperto do terminal inferior1,90 - 1,90 Nm
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesTerminal de parafuso
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4000 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 230 V
Potência
-
Perda de potência na entrada IN2,69 W
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 60 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 70 °C
Endurância
-
N.º de manobras mecânicas6000
-
N.º de manobras elétricas em ciclos1000
Capacidade
-
Número de módulos1
Dimensões
-
Altura93,40 mm
-
Largura17,70 mm
-
Profundidade70 mm
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
Conformidade com o Data Act
-
Está a gerar dadosSim
-
Tipos de dadosInformação básica, Diagnósticos gerais, Modo operacional
-
Formatos de dadosBLE
-
Volume de dados diário estimado< 1 KB
-
Geração de dados em tempo realNão
-
Dados armazenados no dispositivoNão
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Segurança
-
Tipo de corrente residualF
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto BDD241F
Bloco dif. AFDD 2P 40A 30mA tipo F
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções pt-PT 2025-12-17
PDF886,27 kB -
Brochura
AFDD - Dispositivos de deteção de defeito por arco elétrico
Brochura pt-PT 2025-07-31
PDF4,31 MB -
Licença de produto
Licença de produto International 2026-10-20
PDF30,70 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-US 2026-07-15
PDF275,80 kB
Mais transferências