The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dispo­si­tivos montados em calhas DIN
    • Proteção
    • Dispo­si­tivos de deteção de defeito por arco elétrico (AFDD)
    • ARC720F
    EAN
    3250610002247
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Dispo­si­tivos de deteção de defeito por arco elétrico (AFDD)

    Disjuntor AFDD 1P+N 20A C 3kA 2M ARC720F

    Preço
    278,63 €
    / Uni. *
    278,63 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Disjuntor AFDD 1P+N 20A C 3kA 2M

    ARC720F

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Barra­mento de fase modular 4 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Barra­mento de fase modular
    • KB163P

      Pente de ligação 1P 63A para fase (castanho) 13M

      4,60 €  / Uni.*
    • KB163N

      Pente de ligação 1P 63A para neutro (azul) 13M

      4,60 €  / Uni.*
    • KB163PG

      Pente de ligação 1P 63A para fase (castanho) 18M

      6,38 €  / Uni.*
    • KB163NG

      Pente de ligação 1P 63A para neutro (azul) 18M

      6,38 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      20 A
    • Corrente nominal a -25 °C
      24,47 A
    • Corrente nominal a -20 ºC
      24,06 A
    • Corrente nominal a -15 °C
      23,66 A
    • Corrente nominal a -10 °C
      23,25 A
    • Corrente nominal a -5 °C
      22,84 A
    • Corrente nominal a 0 ºC
      22,44 A
    • Corrente nominal a 5 °C
      22,03 A
    • Corrente nominal a 10 °C
      21,63 A
    • Corrente nominal a 15 °C
      21,22 A
    • Corrente nominal a 20 ºC
      20,81 A
    • Corrente nominal a 25 °C
      20,41 A
    • Corrente nominal a 30 °C
      20 A
    • Corrente nominal a 35 °C
      19,67 A
    • Corrente nominal a 40 ºC
      19,34 A
    • Corrente nominal a 45 ºC
      19 A
    • Corrente nominal a 50 ºC
      18,67 A
    • Corrente nominal a 55 °C
      18,34 A
    • Corrente nominal a 60 °C
      18,01 A
    • Poder de corte asig­nado Icn a 230V AC de acordo com IEC 60898-1
      3 kA
    Arqui­te­tura
    • Curva
      C
    • Número de polos
      2
    • N.º de polos
      1P+N
    Prin­ci­pais atri­butos elétricos
    • Capa­ci­dade nominal de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icn segundo IEC 60898-1
      3 kA
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário nominal de aperto do terminal infe­rior
      1,90 -1,90 Nm
    • Binário de aperto nominal
      1,90 -1,90 Nm
    • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
      Terminal de para­fuso
    • Tipo de conexão para produtos modu­lares
      Terminal de para­fuso
    Tensão
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      500 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      4000 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 230 V
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      3,37 W
    Condi­ções de utili­zação
    • Classe de limi­tação da energia I²t
      3
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 60 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -40 - 70 °C
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras mecâ­nicas
      4000
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      2000
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      2
    Dimen­sões
    • Altura
      93,40 mm
    • Largura
      35,50 mm
    • Profun­di­dade
      70 mm
    Conexão
    • Secção trans­versal do terminal infe­rior com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1 - 10 mm²
    • Secção trans­versal do terminal infe­rior com para­fu­sos, para condu­tores maciços
      1 - 16 mm²
    • Secção trans­versal do terminal supe­rior com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1 - 10 mm²
    • Secção trans­versal do terminal supe­rior com para­fu­sos, para condu­tores rígidos
      1 - 16 mm²
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Confor­mi­dade com o Data Act
    • Está a gerar dados
      Sim
    • Tipos de dados
      Infor­mação básica, Diag­nós­ticos gerais, Modo opera­ci­onal
    • Formatos de dados
      BLE
    • Volume de dados diário esti­mado
      < 1 KB
    • Geração de dados em tempo real
      Não
    • Dados arma­ze­nados no dispo­si­tivo
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP en-GB 2024-08-29
    PDF
    394,60 kB
    REACH declaration ARC720F
    PDF
    Relatório de RoHS ARC720F
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem ARC720F | Hager Portugal

      Descarregar imagem ARC720F

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto ARC720F | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto ARC720F

      Disjuntor AFDD 1P+N 20A C 3kA 2M

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções pt-PT 2025-12-17 | Hager Portugal

      Manual de instruções pt-PT 2025-12-17

      PDF
      688,99 kB
    • Brochura

      Imagem AFDD - Dispositivos de deteção de defeito por arco elétrico | Hager Portugal

      AFDD - Dispositivos de deteção de defeito por arco elétrico

      Brochura pt-PT 2025-07-31

      PDF
      4,31 MB
    • Licença de produto

      Imagem Licença de produto International 2026-10-20 | Hager Portugal

      Licença de produto International 2026-10-20

      PDF
      30,70 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-15

      PDF
      274,44 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      ARC732F - Disjuntor AFDD 1P+N 32A C 3kA 2M
      ARC732F
      Disjuntor AFDD 1P+N 32A C 3kA 2M
      Preço
      302,85 €
      / Uni. *
      302,85 €
      / Uni. *
    • 2
      ARC706F - Disjuntor AFDD 1P+N 6A C 3kA 2M
      ARC706F
      Disjuntor AFDD 1P+N 6A C 3kA 2M
      Preço
      278,63 €
      / Uni. *
      278,63 €
      / Uni. *
    • 3
      ARC710F - Disjuntor AFDD 1P+N 10A C 3kA 2M
      ARC710F
      Disjuntor AFDD 1P+N 10A C 3kA 2M
      Preço
      266,52 €
      / Uni. *
      266,52 €
      / Uni. *
    • 4
      BDD241F - Bloco dif. AFDD 2P 40A 30mA tipo F
      BDD241F
      Bloco dif. AFDD 2P 40A 30mA tipo F
      Preço
      356,34 €
      / Uni. *
      356,34 €
      / Uni. *
    • 5
      ARC240F - Bloco AFDD 1P+N 40A
      ARC240F
      Bloco AFDD 1P+N 40A
      Preço
      272,57 €
      / Uni. *
      272,57 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A