The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Caixas e armá­rios de distri­buição
  • Ligação
  • Barra­mentos
  • KB163NG
  • Caixas e armá­rios de distri­buição

Pente de lig. 1P 63A (azul) 18M KB163NG

EAN
3250613720032
Quantidade
20 Peças
Grupo
01
Preço
6,02 €
/ Uni. *
6,02 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Pente de lig. 1P 63A (azul) 18M

KB163NG

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos

Complete seu sistema

Produtos relacionados

  • 6 produtos disponíveis

  • ARC706F

    Disjuntor AFDD 1P+N 6A C 3kA 2M

    262,86 €  / Uni.*
  • ARC710F

    Disjuntor AFDD 1P+N 10A C 3kA 2M

    251,43 €  / Uni.*
  • ARC716F

    Disjuntor AFDD 1P+N 16A C 3kA 2M

    251,43 €  / Uni.*
  • ARC720F

    Disjuntor AFDD 1P+N 20A C 3kA 2M

    262,86 €  / Uni.*
  • ARC725F

    Disjuntor AFDD 1P+N 25A C 3kA 2M

    274,29 €  / Uni.*
  • ARC732F

    Disjuntor AFDD 1P+N 32A C 3kA 2M

    285,71 €  / Uni.*

Características técnicas

Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    63 A
Arqui­te­tura
  • Número de polos
    1
Dimen­sões
  • Compri­mento
    228 mm
Tensão
  • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
    4000 V
  • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
    415 - 415 V
Liga­ções
  • Secção trans­versal de condutor rígido
    10 mm²
  • Tipo de conec­tor/­ficha
    Barra­mento de fase com pino
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    13

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration KB163NG
PDF
Hager RoHS report KB163NG
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem KB163NG | Hager Portugal

    Descarregar imagem KB163NG

  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2022-09-20

    PDF
    316,17 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    KD304M - Pente de lig. tripolar p/4 disj. motores
    KD304M
    Pente de lig. tripolar p/4 disj. motores
    Preço
    51,77 €
    / Uni. *
    51,77 €
    / Uni. *
  • 2
    KD302M - Pente de lig. tripolar p/2 disj. motores
    KD302M
    Pente de lig. tripolar p/2 disj. motores
    Preço
    21,89 €
    / Uni. *
    21,89 €
    / Uni. *
  • 3
    KF30M - Bloco p/aliment. pente disj. motor 3P
    KF30M
    Bloco p/aliment. pente disj. motor 3P
    Preço
    26,42 €
    / Uni. *
    26,42 €
    / Uni. *
  • 4
    KD303M - Pente de lig. tripolar p/3 disj. motores
    KD303M
    Pente de lig. tripolar p/3 disj. motores
    Preço
    36,90 €
    / Uni. *
    36,90 €
    / Uni. *
  • 5
    KB163PG - Pente de lig. 1P 63A (castanho) 18M
    KB163PG
    Pente de lig. 1P 63A (castanho) 18M
    Preço
    6,02 €
    / Uni. *
    6,02 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A