Bloco AFDD 1P+N 40A ARC240F
Preço
272,57 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Disjuntor modular (EN/IEC60898)/(EN/IEC60947-2) 33 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura93,40 mm
-
Largura17,70 mm
-
Profundidade70 mm
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 230 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4000 V
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Capacidade
-
Número de módulos1
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 60 °C
Conexão
-
Secção transversal do terminal superior e inferior com parafusos, para condutores flexíveis1 - 10 mm²
-
Secção transversal dos terminais superior e inferior com parafusos, para condutores flexíveis1 - 16 mm²
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN40 A
Arquitetura
-
N.º de polos1P+N
-
Número de polos2
Instalação, montagem
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesTerminal de parafuso
Proteção elétrica
-
Com indicador de falhaSim
Disparo
-
Limiar de disparo de sobretensão15 s/275 V AC
Conformidade com o Data Act
-
Está a gerar dadosSim
-
Tipos de dadosInformação básica, Diagnósticos gerais, Modo operacional
-
Formatos de dadosBLE
-
Volume de dados diário estimado< 1 KB
-
Geração de dados em tempo realNão
-
Dados armazenados no dispositivoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto ARC240F
Bloco AFDD 1P+N 40A
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções pt-PT 2025-12-17
PDF885,73 kB -
Brochura
AFDD - Dispositivos de deteção de defeito por arco elétrico
Brochura pt-PT 2025-07-31
PDF4,31 MB -
Licença de produto
Licença de produto International 2026-10-20
PDF30,70 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-US 2026-07-15
PDF274,93 kB
Mais transferências