O disjuntor Hager MJT725 com capacidade de 25A foi projetado para proteger os circuitos elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos. Sua capacidade de interrupção de 4,5 a 6 kA e sua curva C permitem uma desconexão rápida em caso de sobrecargas moderadas, ideal para instalações terciárias. Graças aos seus bornes desalinhados em 1 módulo, é compacto e permite otimizar o espaço utilizado no quadro elétrico.
EAN
3250614325847
Quantidade
12 Peças
Grupo
01
Disjuntor 1P+N 25A Curva C 4.5/6KA 1 Módulo MJT725
Preço
29,81 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios mecânicos para componentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis -
Sob tensão da bobina 1 produtos disponíveis -
Disparador de tensão 2 produtos disponíveis -
Controlo remoto de religação automática dos auxiliares 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
3 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN25 A
-
Capacidade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 230 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-24,5 kA
-
Poder de corte asignado Icn a 230V AC de acordo com IEC 60898-14,5 kA
-
Capacidade máxima de quebra de curto-circuito ICU AC IEC 60947-26 kA
-
Corrente nominal a -15 °C29,16 A
-
Corrente nominal a -10 °C28,7 A
-
Corrente nominal a -5 °C28,24 A
-
Corrente nominal a 0 ºC27,78 A
-
Corrente nominal a 5 °C27,31 A
-
Corrente nominal a 10 °C26,85 A
-
Corrente nominal a 15 °C26,39 A
-
Corrente nominal a 20 ºC25,93 A
-
Corrente nominal a 25 °C25,46 A
-
Corrente nominal a 30 °C25 A
-
Corrente nominal a 35 °C24,64 A
-
Corrente nominal a 40 ºC24,27 A
-
Corrente nominal a 45 ºC23,91 A
-
Corrente nominal a 50 ºC23,54 A
-
Corrente nominal a 55 °C23,18 A
-
Corrente nominal a 60 °C22,81 A
-
Corrente nominal a 65 °C22,45 A
-
Corrente nominal a 70 °C22,08 A
-
Poder de corte de serviço conforme EC 947.2 50Hz100 %
-
Poder de corte de serviço conforme EN608984,50 kA
-
Pdc limite em c.a. 230V (EN 60947-2)6 kA
Arquitetura
-
N.º de polos1P+N
-
CurvaC
Capacidade
-
Número de módulos1
Principais atributos elétricos
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn segundo IEC 60898-14,5 kA
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal1,90 - 1,90 Nm
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesTerminal de parafuso
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Possibilidade de montagem a 360°Sim
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 240 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4000 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Conexão
-
Secção transversal dos terminais superior e inferior com parafusos, para condutores flexíveis0,75 - 16,0 mm²
-
Secção transversal do terminal superior e inferior com parafusos, para condutores flexíveis0,75 - 10,0 mm²
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Distância da grelha60 mm
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Classe de limitação da energia I²t3
-
TropicalizaçãoPara todos os climas
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
Potência
-
Perda de potência na entrada IN4,10 W
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesBornes desalinhados
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesBornes desalinhados
Dimensões
-
Largura17,70 mm
-
Altura84,70 mm
-
Profundidade70 mm
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos4000
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto MJT725
Disjuntor 1P+N 25A Curva C 4.5/6KA 1 Módulo
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2023-02-07
PDF6,77 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF262,31 kB
UKCA Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-GB 2024-08-19
PDF454,26 kB
Mais transferências