The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dispo­si­tivos montados em calhas DIN
    • Proteção
    • Blocos dife­ren­ciais para disjun­tores
    • BFH225F
    EAN
    3250611345763
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Blocos dife­ren­ciais para disjun­tores

    Bloco dif. 1P+N 25A 300mA A HI c/born. des BFH225F

    Preço
    194,97 €
    / Uni. *
    194,97 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Bloco dif. 1P+N 25A 300mA A HI c/born. des

    BFH225F

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      25 A
    • Corrente de funci­o­na­mento resi­dual nominal ldn
      300 mA
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      2
    Segu­rança
    • Tipo de corrente resi­dual
      A HI
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      1,4 W
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      1,90 - 1,90 Nm
    • Binário nominal de aperto do terminal infe­rior
      1,90 - 1,90 Nm
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      1000
    • N.º de mano­bras mecâ­nicas
      6000
    Tensão
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      500 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      4000 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 230 V
    Conexão
    • Secção trans­versal dos termi­nais supe­rior e infe­rior com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      0,75 - 16,0 mm²
    • Secção trans­versal do terminal supe­rior e infe­rior com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      0,75 - 10,0 mm²
    Cone­ti­vi­dade
    • Alinha­mento dos bornes infe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes desa­li­nhados
    Dimen­sões
    • Altura
      93,40 mm
    • Largura
      17,70 mm
    • Profun­di­dade
      66 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration BFH225F
    PDF
    Relatório de RoHS BFH225F
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem BFH225F | Hager Portugal

      Descarregar imagem BFH225F

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto BFH225F | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto BFH225F

      Bloco dif. 1P+N 25A 300mA A HI c/born. des

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Bloc Diff 1P+N, 3P, 3P+N | Hager Portugal

      Bloc Diff 1P+N, 3P, 3P+N

      Manual de instalação fr-FR, pt-PT 2014-11-12

      PDF
      2,66 MB
      Imagem Manual de instalação fr-FR, pt-PT 2011-11-10 | Hager Portugal

      Manual de instalação fr-FR, pt-PT 2011-11-10

      PDF
      2,72 MB
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2023-02-07 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2023-02-07

      PDF
      6,77 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      263,02 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      BDC340F - Bloco dif. 3P 40A 30mA AC c/born. des
      BDC340F
      Bloco dif. 3P 40A 30mA AC c/born. des
      Preço
      250,24 €
      / Uni. *
      250,24 €
      / Uni. *
    • 2
      BD341 - Bloco dif. 3P 40A 30mA tipo AC 3M
      BD341
      Bloco dif. 3P 40A 30mA tipo AC 3M
      Preço
      250,24 €
      / Uni. *
      250,24 €
      / Uni. *
    • 3
      BFC425F - Bloco dif. 3P+N 25A 300mA AC c/born. des
      BFC425F
      Bloco dif. 3P+N 25A 300mA AC c/born. des
      Preço
      174,69 €
      / Uni. *
      174,69 €
      / Uni. *
    • 4
      BFC240F - Bloco dif. 1P+N 40A 300mA AC c/born. des
      BFC240F
      Bloco dif. 1P+N 40A 300mA AC c/born. des
      Preço
      178,47 €
      / Uni. *
      178,47 €
      / Uni. *
    • 5
      BFH425F - Bloco dif.  3P+N 25A 300mA A HI c/born. des
      BFH425F
      Bloco dif. 3P+N 25A 300mA A HI c/born. des
      Preço
      237,54 €
      / Uni. *
      237,54 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A