Pente de lig. 1P 63A (castanho) 13M KB163P

EAN
3250613720018
Quantidade
50 PCEs
Grupo
01
4,25 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    1 P
  • Tipo de pólos
    1 P
Configuração
  • Nº de módulos
    13
Compatibilidade
  • Para referências compatíveis
    Modular devices
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    415 V
Voltagem
  • Tensão máxima de utilização
    230 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    4 kV
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    63 A
Dimensões
  • Comprimento
    228 mm
  • Passo
    17.8 mm
  • fixationdistanceinmodulesteps
    1
Alimentação
  • Número de fases para alimentação de energia
    1 fase
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    castanho
Instalação, montagem
  • Adaptado a un aparato con auxiliar
    Não
Ligação
  • Secção de ligação em cabo rígido
    10 mm²
  • Adaptado para aparelhos com ligador neutro
    Não
  • Tipo de ligador
    pente de ligação de ponteira
Equipamento
  • Número de aparelhos que podem ser instalados
    13
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Condições de utilização
  • Isolado
    Sim
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA