The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Ligação
    • Barra­mentos
    • KB163PG
    EAN
    3250613720049
    Quantidade
    20 Uni.
    Grupo
    01
    • Barra­mentos

    Pente de ligação 1P 63A para fase (castanho) 18M KB163PG

    Preço
    6,38 €
    / Uni. *
    6,38 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Pente de ligação 1P 63A para fase (castanho) 18M

    KB163PG

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      63 A
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      1
    • N.º de polos
      1P
    Dimen­sões
    • Compri­mento
      228 mm
    Tensão
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      4000 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      415 - 415 V
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      10 mm²
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Barra­mento de fase com pino
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      13

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration KB163PG
    PDF
    Relatório de RoHS KB163PG
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem KB163PG | Hager Portugal

      Imagem do produto KB163PG

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto KB163PG | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto KB163PG

      Pente de lig. 1P 63A (castanho) 18M

      PDF
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      261,74 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      KZ024 - Jogo 10 tampas laterais para pentes 4 Pólos (ponteira)
      KZ024
      Jogo 10 tampas laterais para pentes 4 Pólos (ponteira)
      Preço
      5,77 €
      / Kit *
      5,77 €
      / Kit *
    • 2
      KB163NG - Pente de ligação 1P 63A para neutro (azul) 18M
      KB163NG
      Pente de ligação 1P 63A para neutro (azul) 18M
      Preço
      6,38 €
      / Uni. *
      6,38 €
      / Uni. *
    • 3
      KCF668L - Pente 4 polos 10mm² para conexão entre disjuntores diferenciais em 3 linhas.
      KCF668L
      Pente de ligação vertical 3P+N 63A 125mm, 3 filas
      Preço
      42,45 €
      / Uni. *
      42,45 €
      / Uni. *
    • 4
      KZ023A - Jogo 10 tampas laterais para pentes 3P (ponteira) e KB280B
      KZ023A
      Jogo 10 tampas laterais para pentes 3P (ponteira) e KB280B
      Preço
      5,13 €
      / Kit *
      5,13 €
      / Kit *
    • 5
      KZN029 - Tampas lat. para pentes 3P+N (ponteira) KBN863
      KZN029
      Tampa lateral para pentes 3P+N (ponteira) KBN863
      Preço
      0,92 €
      / Uni. *
      0,92 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A