Grupo base/topo l.450 p.400 FN018E
EAN
3250610189290
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
49 produtos disponíveis -
Acessórios de transporte 2 produtos disponíveis -
Ventilador para armário 1 produtos disponíveis -
Painel superior/inferior para armário 2 produtos disponíveis -
Guia de cabos para quadros/armários 1 produtos disponíveis -
Calhas e junções 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura120 mm
-
Largura400 mm
-
Profundidade450 mm
Equipamento
-
Com entrada de caboNão
Materiais
-
MaterialAço
-
CorBranco puro
Instalação / montagem
-
Adequado para utilização no exteriorNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto FN018E
Grupo base/topo l.450 p.400
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-12-09
PDF474,16 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-12-09
PDF529,86 kB
Mais transferências