orion plus IP66 PO a.650 l.400 p.200 FL216B
EAN
3250610670880
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
245,05 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Conjuntos de ligadores para aparelho de encastrar em série 4 produtos disponíveis
-
11 produtos disponíveis
-
Ventilador para armário 5 produtos disponíveis
-
Placa de ventilação 1 produtos disponíveis
-
Placa obturadora para armário 6 produtos disponíveis
-
Ver mais 24 outros produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura650 mm
-
Largura400 mm
-
Profundidade200 mm
-
Espessura da parede lateral2 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP66
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
-
Recebe fechadura3 lados 7 mm, Fechadura com chave
-
Resistência ao impactos IKIK10
Equipamento
-
Número de aberturas da placa de flange0
-
Número de filas4
Instalação / montagem
-
MontagemMontagem na parede
-
Adequado para utilização no exteriorSim
Materiais
-
CorCinzento-claro
-
Código RAL7035
-
TratamentoSem tratamento
-
MaterialPoliéster reforçado com fibra de vidro
Tampa, porta
-
Número de portas de armário1
-
Número de bloqueios2
-
A porta/tampa é transparenteNão
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal630 A
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2020-02-10
PDF13,92 MB -
Objetos BIM
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,87 MBObjetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,91 MB -
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto en-GB 2009-03-05
PDF167,16 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-07-06
PDF195,93 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2022-02-24
PDF818,77 kB
Mais transferências