Tampa p/mod. 1x16M a.150 l.400 FL362A
EAN
3250610671191
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
16,45 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Configuração
-
Nº de módulos16
Dimensões
-
Altura produto instalado150 mm
-
Largura produto instalado400 mm
Materiais, acabamento, cores
-
CorRAL 7035
-
Corcinzento claro
-
Cor RALRAL 7035 - Cinzento claro
-
Materialaço
Equipamento
-
N° de filas1
-
Quantidade de calhas1
-
AcessoriávelNão
-
Nº de passos em altura3
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Índice de protecção IPIP30
-
Classe de protecçãoClasse I
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências