Moduł KEYSTONE gniazdo USB 3.0, przelotowe, wtyk kątowy 90°, biały VZ30UA
EAN
3250611008408
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
117,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość20 mm
-
Szerokość16 mm
-
Głębokość35 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej