The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice i akcesoria multimedialne
    • Akcesoria do rozdzielnic tele­­tech­nicz­nych
    • TN206S
    EAN
    3250615949943
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Akcesoria do rozdzielnic tele­­tech­nicz­nych

    Rozdzielacz sygnału TV/SAT 6-krotny TN206S

    Cena
    264,00  zł
    / szt. *
    264,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Rozdzielacz sygnału TV/SAT 6-krotny

    TN206S

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Nośnik zacisków 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Nośnik zacisków
    • KZ060F

      Adapter zacisków dla TS35

      47,90  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN, Płyta montażowa
    Często­tliwość
    • Pasmo często­tliwości
      5000000 - 2400000000 Hz
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Gniazdo F
    Sprzęt
    • Liczba wyjść
      6
    • Liczba odga­łęzień
      6

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration TN206S
    PDF
    RoHS report TN206S
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TN206S | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TN206S

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TN206S | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TN206S

      Rozdzielacz sygnału TV/SAT 6-krotny

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-10-17 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-10-17

      PDF
      171,64 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      UM00K8 - FWU Patch-Panel 10M Keystone, 2 x gniazdo 230V
      UM00K8
      FWU Patch-Panel 10M Keystone, 2 x gniazdo 230V
      Cena
      166,00  zł
      / szt. *
      166,00  zł
      / szt. *
    • 2
      TN211 - Moduł tłumienność 0-20dB
      TN211
      Moduł tłumienność 0-20dB
      Cena
      378,20  zł
      / szt. *
      378,20  zł
      / szt. *
    • 3
      TN004S - Patch moduł kat.5e UTP 1xRJ45 do TS35
      TN004S
      Patch moduł kat.5e UTP 1xRJ45 do TS35
      Cena
      161,90  zł
      / szt. *
      161,90  zł
      / szt. *
    • 4
      TN002S - Patch moduł kat.6 STP 1xRJ45 do TS35
      TN002S
      Patch moduł kat.6 STP 1xRJ45 do TS35
      Cena
      223,10  zł
      / szt. *
      223,10  zł
      / szt. *
    • 5
      UM00K5 - FWU Patch-Panel 24M Keystone
      UM00K5
      FWU Patch-Panel 24M Keystone
      Cena
      132,10  zł
      / szt. *
      132,10  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32