The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne
    • GBVDM012
    EAN
    4012002248379
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UND
    • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne
    • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
    • Zobacz więcej

    tehalit.VE-EE Płytka montażowa RJ45 19,3X14,8mm aluminium GBVDM012

    Cena
    27,48  zł
    / szt. *
    27,48  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.VE-EE Płytka montażowa RJ45 19,3X14,8mm aluminium

    GBVDM012

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Przej­ściówka komu­nika­cyjna 10 dostępne produkty
    • Złącze modu­łowe 4 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Przej­ściówka komu­nika­cyjna
    • Złącze modu­łowe
    • GMKAUDIO1

      tehalit.WA Moduł keystone stereo jack 3, 5 mm hfr

      95,70  zł  / szt.*
    • GMKBLIND

      tehalit.WA Moduł keystone pełny hfr

      19,10  zł  / szt.*
    • GMKUSB2A

      tehalit.WA Moduł keystone USB2 Typ A hfr

      95,70  zł  / szt.*
    • GMKUSB3A

      tehalit.WA Moduł keystone USB3 Typ A hfr

      95,70  zł  / szt.*
    • GMKRJ12

      tehalit.WA Moduł keystone RJ12 hfr

      37,40  zł  / szt.*
    • GMKAUDIO2

      tehalit.WA Moduł keystone 3, 5 mm->RCA 0, 2 m hfr

      95,70  zł  / szt.*
    • GMKBNCWS

      tehalit.WA Moduł keystone BNC Gn-Gn 0, 2m biały hfr

      134,30  zł  / szt.*
    • GMKRCAGE

      tehalit.WA Moduł keystone RCA Gn-Gn 0, 2m żółty hfr

      95,70  zł  / szt.*
    • GMKRCART

      tehalit.WA Moduł keystone RCA Gn-Gn 0, 2m czerwony hfr

      95,70  zł  / szt.*
    • GMKRCAWS

      tehalit.WA Moduł keystone RCA Gn-Gn 0, 2m biały hfr

      95,70  zł  / szt.*
    • VZ20HA

      Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk kątowy 90°, biały

      168,10  zł  / szt.*
    • VZ20HS

      Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały

      121,70  zł  / szt.*
    • VZ30UA

      Moduł KEYSTONE gniazdo USB 3.0, przelotowe, wtyk kątowy 90°, biały

      133,00  zł  / szt.*
    • VZ30US

      Moduł KEYSTONE gniazdo USB 3.0, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały

      121,70  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • GBVDMR45

      tehalit.VE-EE Adapter 45 do gniazd teleinformatycznych biały PA

      17,03  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie na zatrzask
    Wymiary
    • Długość
      51 mm
    Sprzęt
    • Liczba otworów pojedyn­czych
      2
    • Liczba wejść kwadrato­wych
      1
    Materiały
    • Kolor
      Alumi­nium
    • Materiał
      Alumi­nium
    Kompa­ty­bil­ność
    • Kompa­ty­bilny rodzaj gniazda
      Moduły danych i multimediów

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration GBVDM012
    PDF
    RoHS report GBVDM012
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie GBVDM012 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu GBVDM012

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa GBVDM012 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa GBVDM012

      tehalit.VE-EE Płytka montażowa RJ45 19,3X14,8mm aluminium

      PDF
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.ve-ee - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.ve-ee - informacje techniczne

      PDF
      2,40 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Polska

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Zdjęcie EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Polska

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
      Zdjęcie tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, akcesoria, tehalit.GB-EG Ramki, puszki montażowe, akcesoria; EMR…, GBM…, GBV…, RLV…, UDB…, UDK…, VDD…, VDE…, VDQ…, VDR…, VE…, VQ…, VR… | Hager Polska

      tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, akcesoria, tehalit.GB-EG Ramki, puszki montażowe, akcesoria; EMR…, GBM…, GBV…, RLV…, UDB…, UDK…, VDD…, VDE…, VDQ…, VDR…, VE…, VQ…, VR…

      PDF
      214,09 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      G45DM0129011 - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 2xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm czarny
      G45DM0129011
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 2xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm czarny
      Cena
      45,70  zł
      / szt. *
      45,70  zł
      / szt. *
    • 2
      G45DM0119016 - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm biały
      G45DM0119016
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm biały
      Cena
      40,50  zł
      / szt. *
      40,50  zł
      / szt. *
    • 3
      G45DM011LAN - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm alu
      G45DM011LAN
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm alu
      Cena
      45,70  zł
      / szt. *
      45,70  zł
      / szt. *
    • 4
      G45DM0119011 - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm czarny
      G45DM0119011
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm czarny
      Cena
      45,70  zł
      / szt. *
      45,70  zł
      / szt. *
    • 5
      G45DM0129016 - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 2xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm biały
      G45DM0129016
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 2xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm biały
      Cena
      40,50  zł
      / szt. *
      40,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32