volta Skrzynka wnękowa p/t 5R/60M II kl IP30 dostawy etapowe VU60NK
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zacisk wciskowy 20 dostępne produkty
-
Drzwi 6 dostępne produkty
-
Patch-Panel 2 dostępne produkty
-
Gniazda 1 dostępne produkty
-
Zestawy wyposażeniowe 11 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 17 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Liczba szyn5
-
Liczba rzędów5
-
Posiada blok zacisków neutralnychNie
-
Posiada blok zacisków uziemiającychNie
-
Posiada płytę montażowąNie
-
Liczba modułów60
-
Z wlotami przewodówTak
-
Wysokość880 mm
-
Szerokość348 mm
-
Głębokość94,50 mm
-
Wysokość wbudowania865 mm
-
Szerokość wbudowania314 mm
-
Zakres głębokości wbudowania90 mm
-
Liczba jednostek szerokości12
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
Kod RAL7035
-
KolorJasnoszary
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Typ blokowaniaBez zamka
-
Badanie rozżarzonym drutem650 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2020-01-01
PDF4,64 MB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-VOLTA-IP30-FLUSH_MOUNTED-EMPTY-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,28 MBHAGER-VOLTA-IP30-FLUSH_MOUNTED-EMPTY-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,29 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,29 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,31 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07
PDF366,52 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-16
PDF359,72 kB