tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR10 fi275 wykładzina 12mm PA stalowy VR10127011

EAN
4012002245095
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
374,90zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Wersja
    Okrągły
Wymiary
  • Minimalna głębo­kość montażowa
    84 mm
  • Śred­nica wbudowana
    275 mm
  • Grubość wgłębienia dywanu
    12 mm
Materiał
  • Kolor
    stalowy
  • Grupa materia­łowa
    materiały różne
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
  • Nadaje się do instalacji beto­nowej
    Tak
Podłączenie
  • Liczba wlotów prze­wodów
    1
Wypo­sażenie
  • Liczba urządzeń do wbudowania
    10
  • Liczba puszek instalacyj­nych
    3
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    EN50085-2-2
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK08
Warunki użyt­ko­wania
  • Maks. obcią­żenia
    3 kN / 5 kN
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie