![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.BK Puszka montażowa R10 fi275 boczna folia ochronna, stal BKSAR10
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Długość411 mm
-
Szerokość388 mm
-
Minimalna wysokość posadzki77 mm
-
Zakres możliwej niwelacji poziomu45 - 130 mm
-
Otwór montażowyOkrągły
-
Konserwacja podłogiSuchy
-
MateriałMetal
-
ObróbkaOcynkowany
-
Materiał dolnej ścianki bocznejTworzywo sztuczne
-
Pokrywa otworów montażowychNie
-
Materiał pokrywyStal
-
Z dolnym przepustemNie
-
Maks. obciążenia2 - 3 kN
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01
PDF355,71 kBDane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MB -
Broszury techniczne
tehalit.bkb|bk - informacje techniczne
Broszury techniczne pl-PL 2017-06-12
PDF11,56 MB -
Podręcznik techniczny
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Podręcznik techniczny en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF43,52 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF235,17 kB