The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne
    • VR10059005
    EAN
    4012002245088
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UND
    • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne

    tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR10 fi275 wykładzina 5mm czarny PA VR10059005

    Cena
    399,61  zł
    / szt. *
    399,61  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR10 fi275 wykładzina 5mm czarny PA

    VR10059005

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Zobacz więcej (8)
    Previous
    Previous
    GTVR300
    GTVR300
    tehalit.GB-EG Puszka montażowa 3-krotna 45x45mm PC-ABS czarny
    42,90  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    GBVC300
    GBVC300
    tehalit.GB-EG Uchwyt gniazda siłowego CEE GB/GTVR300
    591,50  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    GBVC400
    GBVC400
    tehalit.GB-EG Uchwyt gniazda siłowego CEE GB/GTVR400
    591,50  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    GTVD200
    GTVD200
    tehalit.GB-EG Puszka montażowa teleinformatyczna 2-krotna PC-ABS czarny
    46,20  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Akcesoria opcjonalne

    • Akcesoria do osłony elastycznej płaskiej 2 dostępne produkty
    • Wysunięcie drabiny zatrzaskowej 1 dostępne produkty
    • Wkładka karto­nowa 2 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty

    Niezbędne akcesoria

    • GTVR300

      tehalit.GB-EG Puszka montażowa 3-krotna 45x45mm PC-ABS czarny

      42,90  zł  / szt.*
    • GBVC300

      tehalit.GB-EG Uchwyt gniazda siłowego CEE GB/GTVR300

      591,50  zł  / szt.*
    • GBVC400

      tehalit.GB-EG Uchwyt gniazda siłowego CEE GB/GTVR400

      591,50  zł  / szt.*
    • GTVD200

      tehalit.GB-EG Puszka montażowa teleinformatyczna 2-krotna PC-ABS czarny

      46,20  zł  / szt.*
    • GTVD300

      tehalit.GB-EG Puszka montażowa teleinformatyczna 3-krotna PC-ABS czarny

      47,90  zł  / szt.*
    • GTVR400

      tehalit.GB-EG Puszka montażowa 4-krotna 45x45mm PC-ABS czarny

      43,90  zł  / szt.*
    • GTVR302

      tehalit.GB-EG Ramka montażowa 3-krotna 45x45mm PC-ABS czarny

      30,00  zł  / szt.*
    • GTVR402

      tehalit.GB-EG Ramka montażowa 4-krotna 45x45mm PC-ABS czarny

      30,00  zł  / szt.*

    Uzupełnij swój system

    • Akcesoria do osłony elastycznej płaskiej
    • Wysunięcie drabiny zatrzaskowej
    • Wkładka karto­nowa
    • FKA7011

      tehalit.DB-HB Adapter puszka podłogowa - osłona elastyczna płaska Netway stalowy

      21,80  zł  / szt.*
    • FKA9005

      tehalit.DB-HB Adapter puszka podłogowa - osłona elastyczna płaska Netway czarny

      21,80  zł  / szt.*
    • RLVR1030

      tehalit.VE-EE Pierścień obniżający puszek podłogowych 30mm VR10

      50,16  zł  / szt.*
    • VEDER10P1

      tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykł 1mm VR10

      18,81  zł  / szt.*
    • VEDER10P2

      tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykł 2mm VR10

      24,14  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • UDM3275R10

      tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.3 R10 fi275mm stal ocynkowana

      286,00  zł  / szt.*
    • BKSAR10

      tehalit.BK Puszka montażowa R10 fi275 boczna folia ochronna, stal

      1 137,90  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Z ramką ochronną wykładziny podłogowej
      Tak
    • Z wgłębie­nie­m/wycię­ciem na wykładzinę podłogową
      Tak
    Wymiary
    • Głębo­kość zabu­dowy
      77 mm
    • Śred­nica wbudowania
      275 mm
    • Śred­nica zewnętrzna
      294 mm
    • Grubość wgłębienia dywanu
      5 mm
    Instrukcje
    • Konser­wacja podłogi
      Suchy
    Materiały
    • Materiał
      Poliamid (PA)
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      9005
    Warunki użyt­ko­wania
    • Obcią­żenie pionowe przy­łożone na dużej powierzchni (duże obcią­żenie)
      5 kN
    • Obcią­żenie pionowe przy­łożone na małej powierzchni
      3 kN
    Instalacja, montaż
    • Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej
      Tak
    • Nadaje się do montażu w podnie­sionej podłodze
      Tak
    • Do czysz­czenia na mokro
      Nie
    • Do kanałów podpo­dłogo­wych
      Tak
    Dodat­kowe infor­macje
    • Wypro­wadzenie prze­wodu
      Z wypustem kablowym w pokrywie
    Sprzęt
    • Liczba wbudowanych urządzeń
      10
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK08
    • Klasa ochrony w stanie nieużywanym
      IP30

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP International 2022-05-10
    PDF
    219,55 kB
    REACH declaration VR10059005
    PDF
    RoHS report VR10059005
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VR10059005 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VR10059005

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VR10059005 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VR10059005

      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR10 fi275 wykładzina 5mm czarny PA

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2016-05-10 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2016-05-10

      PDF
      2,20 MB
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2016-05-10 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2016-05-10

      PDF
      2,45 MB
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.ve-ee - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.ve-ee - informacje techniczne

      PDF
      2,40 MB
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Polska

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Zdjęcie Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Polska

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Zdjęcie Floor installation systems - Protection class | Hager Polska

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Narzędzie

      Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Pliki STEP

      Zdjęcie Pliki STEP International 2026-04-15 | Hager Polska

      Pliki STEP International 2026-04-15

      STP
      796,68 kB
    • Rysunek techniczny produktu

      Zdjęcie Technical Drawing of VR1005 | Hager Polska

      Technical Drawing of VR1005

      Rysunek techniczny produktu International 2022-10-07

      PDF
      148,86 kB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Polska

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Zdjęcie EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Polska

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
      Zdjęcie tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, akcesoria, tehalit.GB-EG Ramki, puszki montażowe, akcesoria; EMR…, GBM…, GBV…, RLV…, UDB…, UDK…, VDD…, VDE…, VDQ…, VDR…, VE…, VQ…, VR… | Hager Polska

      tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, akcesoria, tehalit.GB-EG Ramki, puszki montażowe, akcesoria; EMR…, GBM…, GBV…, RLV…, UDB…, UDK…, VDD…, VDE…, VDQ…, VDR…, VE…, VQ…, VR…

      PDF
      214,09 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EKQ060LE15 - tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna
      EKQ060LE15
      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna
      Cena
      1 428,52  zł
      / szt. *
      1 428,52  zł
      / szt. *
    • 2
      SEVQ16200 - tehalit.UK System szalunkowy element VQ16 320x320mm H=200mm styropian
      SEVQ16200
      tehalit.UK System szalunkowy element VQ16 320x320mm H=200mm styropian
      Cena
      112,50  zł
      / szt. *
      112,50  zł
      / szt. *
    • 3
      UDQ02H - tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ02x
      UDQ02H
      tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ02x
      Cena
      159,88  zł
      / szt. *
      159,88  zł
      / szt. *
    • 4
      UDQ12H - tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ12x; UDBDQ12
      UDQ12H
      tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ12x; UDBDQ12
      Cena
      266,48  zł
      / szt. *
      266,48  zł
      / szt. *
    • 5
      EKSQ120BL15 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ12 244X244 15mm stal nierdzewna
      EKSQ120BL15
      tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ12 244X244 15mm stal nierdzewna
      Cena
      2 601,01  zł
      / szt. *
      2 601,01  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32