tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDR10 fi275 wykładzina 5mm czarny PA VDR10059005

EAN
4012002244333
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
395,60zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Minimalna głębo­kość montażowa
    55 mm
  • Śred­nica wbudowana
    275 mm
  • Grubość wgłębienia dywanu
    5 mm
Materiał
  • Kolor
    czarny
  • Kolor RAL
    RAL 9005
  • Materiał
    Poliamid (PA)
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
  • Nadaje się do instalacji beto­nowej
    Tak
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Maks. obcią­żenia
    3 kN / 5 kN
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie