![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Napęd zdalny do MCB 1P RCBO 2P RCCB 10kA 2P/4P MZ906
EAN
3250614329029
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
2638,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui6000 V
-
Znamionowe napięcie pracy Un (DC)230 - 230 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Pojemność
-
Liczba modułów3
Wymiary
-
Wysokość83 mm
-
Szerokość54 mm
-
Głębokość71 mm
Pobierz
Więcej materiałów