The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • RCCB Wyłącz­niki różnicowoprądowe
    • CFA680D
    EAN
    3250611620815
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • RCCB Wyłącz­niki różnicowoprądowe

    RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 80A 300mA 10kA A CFA680D

    Cena
    1 461,00  zł
    / szt. *
    1 461,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 80A 300mA 10kA A

    CFA680D

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

  • Zobacz więcej (9)
    • Blokady i zamki 1 dostępne produkty
    • Sepa­racja faz 1 dostępne produkty
    • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz wzro­stowy 2 dostępne produkty
    • Zwal­nianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wyso­kiego napięcia 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Blokady i zamki
    • Sepa­racja faz
    • Akcesoria mechaniczne
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy
    • Wyzwalacz wzro­stowy
    • Zwal­nianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wyso­kiego napięcia
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne
    • MZN175

      Mechanizm blokujący do MCB/RCCB/RCBO

      64,30  zł  / szt.*
    • MZN121

      Przegrody izolacyjne kpl 3 szt. do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx

      48,30  zł  / Komplet*
    • LZ060

      Element dystansowy 0, 5M

      7,30  zł  / szt.*
    • MZ206

      Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      470,90  zł  / szt.*
    • MZ204

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC

      408,90  zł  / szt.*
    • MZ203

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

      445,70  zł  / szt.*
    • MZ212

      Wyzwalacz nadnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      334,00  zł  / szt.*
    • MZ202

      Styk sygnalizacyjny do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      238,30  zł  / szt.*
    • MZ201

      Styk pomocniczy do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      164,20  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      3P+N
    • Liczba biegunów
      4
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      80 A
    • Znamio­nowy prąd różnicowy ldn
      300 mA
    • Zdol­ność wyłączania i otwie­rania Idm
      1,25 kA
    • Znamio­nowy warun­kowy prąd zwar­ciowy Icn zgodnie z EN61008-1
      10 kA
    • Prąd znamio­nowy przy -25°C
      80 A
    • Prąd znamio­nowy przy -20°C
      80 A
    • Prąd znamio­nowy przy -15°C
      80 A
    • Prąd znamio­nowy przy -10°C
      80 A
    • Prąd znamio­nowy przy -5°C
      80 A
    • Prąd znamio­nowy przy 0°C
      80 A
    • Prąd znamio­nowy przy 5°C
      80 A
    • Prąd znamio­nowy przy 10°C
      80 A
    • Prąd znamio­nowy przy 15°C
      80 A
    • Prąd znamio­nowy przy 20°C
      80 A
    • Prąd znamio­nowy przy 25°C
      80 A
    • Prąd znamio­nowy przy 30°C
      80 A
    • Prąd znamio­nowy przy 35°C
      80 A
    • Prąd znamio­nowy przy 40°C
      80 A
    • Prąd znamio­nowy przy 45°C
      80 A
    • Prąd znamio­nowy przy 50°C
      80 A
    • Prąd znamio­nowy przy 55°C
      80 A
    • Prąd znamio­nowy przy 60°C
      80 A
    • Prąd znamio­nowy przy 65°C
      80 A
    • Prąd znamio­nowy przy 70°C
      80 A
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment obro­towy górny zacisk
      3,60 - 3,60 Nm
    • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego
      3,60 - 3,60 Nm
    • Typ połączenia górnego aparatury modu­łowej
      Zaciski śrubowe
    • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
      bicon­nect
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    • Wyrów­nanie poziomu zacisków górnych aparatu modu­łowego
      Wyrów­nany zacisk
    • Wyrów­nanie dolnego połączenia dla urządzeń modu­łowych
      Wyrów­nany zacisk
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 400 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      500 V
    • Wartość wytrzyma­łości dielek­trycznej często­tliwości zasilania
      2 kV
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      4000 V
    • Znamio­nowe wytrzymywane napięcie impulsowe Uimp IEC 60947-3
      6000 V
    • Maks. napięcie robocze
      440 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      4
    Kompa­ty­bil­ność
    • Pasuje do szyn DIN
      Tak
    Bezpie­czeń­stwo
    • Typ wyłącz­nika różnicowoprądowego
      A
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój prze­wodów sztyw­nych dla dolnego zacisku śrubo­wego
      1 - 50 mm²
    • Prze­krój poprzeczny zacisku śrubo­wego, dla prze­wodów elastycz­nych
      1 - 35 mm²
    • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
      1 - 35 mm²
    • Prze­krój prze­wodów sztyw­nych dla górnych i dolnych zacisków śrubo­wych
      1 - 50 mm²
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      15,80 W
    Warunki użyt­ko­wania
    • Maks. wyso­kość
      2000 m
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 70 °C
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      10000
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      20000
    Wymiary
    • Wyso­kość
      85 mm
    • Szero­kość
      72 mm
    • Głębo­kość
      70 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CFA680D
    PDF
    RoHS report CFA680D
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie CFA680D | Hager Polska

      Zdjęcie produktu CFA680D

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa CFA680D | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa CFA680D

      RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 80A 300mA 10kA A

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      374,20 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe Inc = 10000 A; CCA…, CCC…, CDA…, CDC…, CDF…, CDH…, CEA…, CEC…, CFA…, CFC…, CGA…, CGC…, CPA…, CPC…, CRA…

      PDF
      327,00 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      CDS425D - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 25A/30mA Typ A QuickConnect
      CDS425D
      RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 25A/30mA Typ A QuickConnect
      Cena
      425,00  zł
      / szt. *
      425,00  zł
      / szt. *
    • 2
      CDS463D - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 63A/30mA Typ A QuickConnect
      CDS463D
      RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 63A/30mA Typ A QuickConnect
      Cena
      569,00  zł
      / szt. *
      569,00  zł
      / szt. *
    • 3
      CDS225D - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 25A/30mA Typ A QuickConnect
      CDS225D
      RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 25A/30mA Typ A QuickConnect
      Cena
      319,00  zł
      / szt. *
      319,00  zł
      / szt. *
    • 4
      CDH240J - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 40A 30mA 6kA A HI
      CDH240J
      RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 40A 30mA 6kA A HI
      Cena
      922,50  zł
      / szt. *
      922,50  zł
      / szt. *
    • 5
      CDS263D - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 63A/30mA Typ A QuickConnect
      CDS263D
      RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 63A/30mA Typ A QuickConnect
      Cena
      483,00  zł
      / szt. *
      483,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32