Przegrody izolacyjne kpl 3 szt. do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx MZN121
Cena
48,30 zł
/ Komplet
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość40 mm
-
Szerokość9 mm
-
Głębokość23 mm
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa MZN121
Przegrody izolacyjne kpl 3 szt. do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx
PDF
Więcej materiałów