ACB HW4 85kA 1000A 3P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy HW4S310DE
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Zasilacz DC 1 dostępne produkty -
Wyzwalacz wzrostowy 10 dostępne produkty -
Cewka zamykająca 10 dostępne produkty -
Blokady i zamki 23 dostępne produkty -
Moduły wyjść i wskażniki połóżenia 8 dostępne produkty -
Wtyczka znamionowa 8 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy1000 A
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-285 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-285 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-285 kA
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)20000
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych6
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp12000 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Rezystancja wewnętrzna13 µΩ
-
Liczba biegunów3
-
Typ konstrukcji urządzeniaWysuwny
-
Układ biegunów3P3D
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego31,80 W
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu HW4S310DE
ACB HW4 85kA 1000A 3P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
PL_6LE009769A_Instrukcja rozwiazywania problemów_Wyłacznik powietrzny_HW1-HW2-HW4-HW6
Dane techniczne — Instrukcja obsługi pl-PL 2025-08-27
PDF7,82 MB
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW4
PDF19,20 MB -
Instrukcja obsługi
PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02
PDF39,51 MB -
Instrukcja montażu
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF57,60 MB
Instrukcja bezpieczeństwa
-
PDF159,14 kB -
Dane techniczne - Załącznik do produktu
Modbus communication table
hw+ sentinel Energy circuit breakers
XLS378,50 kB -
Instrukcja obsługi
PL_6LE009206A_Wyłączniki powietrzne_HW2_HW4_Instrukcja instalacji
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16
PDF52,14 MB
PL_6LE009210A_Wyłącznik powietrzny_HW2_HW4_Instrukcja użytkowanika
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08
PDF31,98 MB
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MB
User manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF32,56 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-08-06
PDF440,55 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-08-06
PDF315,61 kB
Deklaracja zgodności UE
ACB hw+ Wyłączniki powietrzne HW4; HW4…
PDF329,57 kB
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 6, 2023
PDF490,11 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 6, 2023
PDF472,11 kB