ACB HW2 2500A 3P Rozłącznik powietrzny wysuwny HW2W325DS
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Zasilacz DC 1 dostępne produkty
-
Napęd silnikowy 10 dostępne produkty
-
Wyzwalacz wzrostowy 10 dostępne produkty
-
Cewka zamykająca 10 dostępne produkty
-
Wyzwalacz podnapięciowy 10 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 47 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy2500 A
-
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw t=1s 220 – 240 V AC zgodnie z PN-EN-60947-366 kA
-
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw t=1s 380 – 415 V AC zgodnie z PN-EN-60947-366 kA
-
Liczba biegunów3
-
Typ konstrukcji urządzeniaWysuwny
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp12000 V
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW2
PDF17,79 MB -
Instrukcja obsługi
PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02
PDF39,51 MB -
Instrukcja montażu
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF57,60 MBInstrukcja bezpieczeństwa
-
PDF159,14 kB -
Instrukcja obsługi
PL_6LE009206A_Wyłączniki powietrzne_HW2_HW4_Instrukcja instalacji
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16
PDF52,14 MBPL_6LE009210A_Wyłącznik powietrzny_HW2_HW4_Instrukcja użytkowanika
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08
PDF31,98 MBTechnical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MBUser manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF32,56 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-20
PDF404,97 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-20
PDF409,83 kBDeklaracja zgodności UE
ACB hw+ Rozłączniki powietrzne HW2W; HW2W…
PDF354,51 kB