ACB HW2 3P Kaseta do wyłącznika wysuwn. • HW2C3SH | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Główna aparatura łącze­niowa
  • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
  • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników powietrz­nych hw+
  • HW2C3SH

ACB HW2 3P Kaseta do wyłącznika wysuwnego (CHA)

HW2C3SH

  • Główna aparatura łącze­niowa

ACB HW2 3P Kaseta do wyłącznika wysuwnego (CHA) HW2C3SH

EAN
3250613216085
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
5225,00  zł
/ szt. *
5225,00  zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Zasilacz DC 1 dostępne produkty
  • Wyzwalacz wzro­stowy 4 dostępne produkty
  • Cewka zamyka­jąca 5 dostępne produkty
  • Wyzwalacz podna­pię­ciowy 5 dostępne produkty
  • Moduły wyjść i wskaż­niki połóżenia 3 dostępne produkty
  • Zobacz więcej 24 dostępne inne produkty

Uzupełnij swój system

  • Zasilacz DC
  • Wyzwalacz wzro­stowy
  • Cewka zamyka­jąca
  • Wyzwalacz podna­pię­ciowy
  • Moduły wyjść i wskaż­niki połóżenia
  • Sterownik czasowy podna­pię­ciowy
  • Blokady i zamki
  • Akcesoria elek­tryczne
  • Prze­wody pomoc­nicze
  • HTG911H

    agardio.manager Zasilacz 24 V DC, 2,5 A przy t = 70 C

    678,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWX020HSA

    ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 24-30V AC/DC (SH) dostarczane luzem

    474,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWX022HSA

    ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 100-130V AC/DC (SH) dostarczane luzem

    474,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWX023HSA

    ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 200-250V AC/DC (SH) dostarczane luzem

    474,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWX024HSA

    ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 380-480V AC (SH) dostarczane luzem

    474,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWX025HSA

    ACB HW Cewka zamykająca 24-30V AC/DC (CC) dostarczane luzem

    406,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWX026HSA

    ACB HW Cewka zamykająca 48-60V AC/DC (CC) dostarczane luzem

    406,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWX027HSA

    ACB HW Cewka zamykająca 100-130V AC/DC (CC) dostarczane luzem

    406,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWX028HSA

    ACB HW Cewka zamykająca 200-250V AC/DC (CC) dostarczane luzem

    406,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWX029HSA

    ACB HW Cewka zamykająca 380-480V AC (CC) dostarczane luzem

    406,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWX030HSA

    ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 24-30V AC/DC (UV) dostarczane luzem

    474,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWX031HSA

    ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 48-60V AC/DC (UV) dostarczane luzem

    474,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWX032HSA

    ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 100-130V AC/DC (UV) dostarczane luzem

    474,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWX033HSA

    ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 200-250V AC/DC (UV) dostarczane luzem

    474,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWX034HSA

    ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 380-480V AC (UV) dostarczane luzem

    474,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWX050HSA

    ACB HW Styki sygnalizacji położenia kasety(PS) dostarczane luzem

    149,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWX051HSA

    ACB HW Styki sygnalizacji położenia kasety niskoprądowy (PS) dostarczane luzem

    149,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWX090HSA

    ACB HW Moduł wyjść alarmowych (OAC) dostarczane luzem

    813,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWY030H

    ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 24-30V AC/DC (UVTC)

    1004,00  zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWY031H

    ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 48-60V AC/DC (UVTC)

    1004,00  zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWY033H

    ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 200-250V AC (UVTC)

    1004,00  zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWY034H

    ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 380-480V AC (UVTC)

    1004,00  zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWY218H

    ACB HW1 Linka blokady mechanicznej 1,5m

    690,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWY226H

    ACB HW2/4 Blokada mechaniczna dla wersji stacjonarnej 2-Safe (MI)

    2675,00  zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWY227H

    ACB HW2/4 Blokada mechaniczna dla wersji wysuwnej 2-Safe (MI)

    2675,00  zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWY228H

    ACB HW1 Linka blokady mechanicznej 3m

    753,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWY229H

    ACB HW1 Linka blokady mechanicznej 5m

    815,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWY232H

    ACB HW2/4 Blokada mechaniczna dla wersji stacjonarnej 3-Cpl (MI)

    2675,00  zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWY233H

    ACB HW2/4 Blokada mechaniczna dla wersji wysuwnej 3-Cpl (MI)

    2675,00  zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWY236H

    ACB HW2/4 Blokada mechaniczna dla wersji stacjonarnej 3-Safe (MI)

    2675,00  zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWY237H

    ACB HW2/4 Blokada mechaniczna dla wersji wysuwnej 3-Safe (MI)

    2675,00  zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWY239H

    ACB HW2/4 Blokada wysuwu przy otwartych drzwiach (RI)

    261,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWY277H

    ACB HW2/4 Zabezpieczenie nieprawidłowego włożenia (WIP)

    261,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWY701

    ACB HW Zamek RONIS typ 1 - K1-L1/L4

    678,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWY702

    ACB HW Zamek RONIS typ 2 - K2-L2/L4/L5

    678,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWY703

    ACB HW Zamek RONIS typ 3 - K3-L3/L5

    678,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWY704

    ACB HW Zamek RONIS typ 4 - K4-L4

    678,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWY705

    ACB HW Zamek RONIS typ 5 - K5-L5

    678,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWY950HSA

    ACB HW Blok zacisków A TYPE 6/3 dostarczane luzem

    108,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWY951HSA

    ACB HW Blok zacisków B TYPE 6/6 dostarczane luzem

    121,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWY952HSA

    ACB HW Blok zacisków C TYPE 2*6/6 dostarczane luzem

    164,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • HWY980H

    ACB HW4 Zewnętrzny przekładnik pomiarowy bieguna neutralnego (ENCT)

    167,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

Specyfikacja techniczna

Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    1000 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    12000 V
  • Kategoria prze­pię­ciowa
    2
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    2500 A
Archi­tek­tura
  • Układ biegunów
    3P
Instalacja, montaż
  • Do montażu szynowego
    Tak

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration HW2C3SH (english)
PDF
103,10 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,31 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie HW2C3SH | Hager Polska

    Zdjęcie produktu HW2C3SH

  • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

    Zdjęcie QuickInstall manual | Hager Polska

    QuickInstall manual

    hw+ Air circuit breakers HW2

    PDF
    17,79 MB
  • Instrukcja obsługi

    Zdjęcie PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+ | Hager Polska

    PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+

    Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02

    PDF
    39,51 MB
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Installation manual | Hager Polska

    Installation manual

    hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    57,60 MB
    Zdjęcie Instrukcja bezpieczeństwa | Hager Polska

    Instrukcja bezpieczeństwa

    -

    PDF
    159,14 kB
  • Instrukcja obsługi

    Zdjęcie PL_6LE009206A_Wyłączniki powietrzne_HW2_HW4_Instrukcja instalacji | Hager Polska

    PL_6LE009206A_Wyłączniki powietrzne_HW2_HW4_Instrukcja instalacji

    Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16

    PDF
    52,14 MB
    Zdjęcie PL_6LE009210A_Wyłącznik powietrzny_HW2_HW4_Instrukcja użytkowanika | Hager Polska

    PL_6LE009210A_Wyłącznik powietrzny_HW2_HW4_Instrukcja użytkowanika

    Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08

    PDF
    31,98 MB
    Zdjęcie Technical catalogue | Hager Polska

    Technical catalogue

    hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    63,50 MB
    Zdjęcie User manual | Hager Polska

    User manual

    hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    32,56 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-20 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-20

    PDF
    438,92 kB
    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-20 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-20

    PDF
    434,33 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    ACB hw+ Wyłączniki powietrzne HW2; HW2…

    PDF
    390,93 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    HTD210H - MCCB Wyświetlacz do wyłączników mocy h3+ Energy
    HTD210H
    MCCB Wyświetlacz do wyłączników mocy h3+ Energy
    Cena
    1474,00  zł
    / szt. *
    1474,00  zł
    / szt. *
  • 2
    HW1C3EH - ACB HW1 3P Kaseta do wyłącznika powietrznego wysuwnego
    HW1C3EH
    ACB HW1 3P Kaseta do wyłącznika powietrznego wysuwnego
    Cena
    2928,00  zł
    / szt. *
    2928,00  zł
    / szt. *
  • 3
    HW1C4EH - ACB HW1 4P Kaseta do wyłącznika powietrznego wysuwnego
    HW1C4EH
    ACB HW1 4P Kaseta do wyłącznika powietrznego wysuwnego
    Cena
    3885,00  zł
    / szt. *
    3885,00  zł
    / szt. *
  • 4
    HW2C4SH - ACB HW2 4P Kaseta do wyłącznika wysuwnego (CHA)
    HW2C4SH
    ACB HW2 4P Kaseta do wyłącznika wysuwnego (CHA)
    Cena
    7001,00  zł
    / szt. *
    7001,00  zł
    / szt. *
  • 5
    HW4C3PH - ACB HW4 3P Kaseta do wyłącznika wysuwnego
    HW4C3PH
    ACB HW4 3P Kaseta do wyłącznika wysuwnego
    Cena
    7315,00  zł
    / szt. *
    7315,00  zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32