The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
    • Wyłącz­niki i rozłącz­niki powietrzne HW+
    • HW2S320FE
    Wyłącznik powietrzny ACB dedykowany do wyzwalacza elektronicznego Energy, wersja HW2, 4-biegunowy, z ochroną bieguna neutralnego. Konstrukcja stacjonarna. Zgodny z normą PN-EN 60947-2. Prąd znamionowy zależny od zastosowanej wtyczki znamionowej. Wyłączniki powietrzne serii HW2 mogą być instalowane w dedykowanych rozdzielnicach serii unimes, mają kompaktowy rozmiar i chronią instalację elektryczną przed zwarciem i pożarami. Idealne rozwiązanie w obiektach przemysłowych i komercyjnych.
    EAN
    3250613217464
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Wyłącz­niki i rozłącz­niki powietrzne HW+

    ACB HW2 100kA 2000A 3P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel energy HW2S320FE

    Cena
    20 548,00  zł
    / szt. *
    20 548,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    ACB HW2 100kA 2000A 3P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel energy

    HW2S320FE

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    HWX044H
    HWX044H
    ACB HW2/4 Styk pomocniczy (AX-AL) montowany standardowo
    191,30  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    HWX045H
    HWX045H
    ACB HW2/4 Styk pomocniczy niskoprądowy (AX-AL)
    191,30  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Akcesoria opcjonalne

  • Zobacz więcej (156)
    • Zasilacz DC 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz wzro­stowy 10 dostępne produkty
    • Cewka zamyka­jąca 10 dostępne produkty
    • Blokady i zamki 23 dostępne produkty
    • Moduły wyjść i wskaż­niki połóżenia 6 dostępne produkty
    • Wtyczka znamio­nowa 35 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Zasilacz DC
    • Wyzwalacz wzro­stowy
    • Cewka zamyka­jąca
    • Blokady i zamki
    • Moduły wyjść i wskaż­niki połóżenia
    • Wtyczka znamio­nowa
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy
    • Akcesoria elek­tryczne
    • Sterownik czasowy podna­pię­ciowy
    • Wyzwalacz
    • Prze­wody komu­nika­cyjne
    • Akcesoria mechaniczne
    • Moduły komu­nika­cyjne
    • Prze­wody pomoc­nicze
    • Ramka drzwi wyłacz­nika
    • Osłony
    • Napęd silnikowy
    • Przy­łącza
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne
    • Sepa­racja faz
    • HTG911H

      agardio.manager Zasilacz 24 V DC, 2, 5 A przy t = 70 C

      712,00  zł  / szt.*
    • HWX020H

      ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 24-30V AC/DC (SH)

      525,00  zł  / szt.*
    • HWX021H

      ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 48-60V AC/DC (SH)

      515,00  zł  / szt.*
    • HWX022H

      ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 100-130V AC/DC (SH)

      515,00  zł  / szt.*
    • HWX023H

      ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 200-250V AC/DC (SH)

      515,00  zł  / szt.*
    • HWX024H

      ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 380-480V AC (SH)

      515,00  zł  / szt.*
    • HWX020HSA

      ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 24-30V AC/DC (SH) dostarczane luzem

      525,00  zł  / szt.*
    • HWX021HSA

      ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 48-60V AC/DC (SH) dostarczane luzem

      515,00  zł  / szt.*
    • HWX023HSA

      ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 200-250V AC/DC (SH) dostarczane luzem

      525,00  zł  / szt.*
    • HWX022HSA

      ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 100-130V AC/DC (SH) dostarczane luzem

      515,00  zł  / szt.*
    • HWX024HSA

      ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 380-480V AC (SH) dostarczane luzem

      515,00  zł  / szt.*
    • HWX025H

      ACB HW Cewka zamykająca 24-30V AC/DC (CC)

      449,50  zł  / szt.*
    • HWX026H

      ACB HW Cewka zamykająca 48-60V AC/DC (CC)

      441,20  zł  / szt.*
    • HWX027H

      ACB HW Cewka zamykająca 100-130V AC/DC (CC)

      441,20  zł  / szt.*
    • HWX028H

      ACB HW Cewka zamykająca 200-250V AC/DC (CC)

      449,50  zł  / szt.*
    • HWX029H

      ACB HW Cewka zamykająca 380-480V AC (CC)

      441,20  zł  / szt.*
    • HWX026HSA

      ACB HW Cewka zamykająca 48-60V AC/DC (CC) dostarczane luzem

      441,20  zł  / szt.*
    • HWX025HSA

      ACB HW Cewka zamykająca 24-30V AC/DC (CC) dostarczane luzem

      449,50  zł  / szt.*
    • HWX028HSA

      ACB HW Cewka zamykająca 200-250V AC/DC (CC) dostarczane luzem

      449,50  zł  / szt.*
    • HWX029HSA

      ACB HW Cewka zamykająca 380-480V AC (CC) dostarczane luzem

      441,20  zł  / szt.*
    • HWX027HSA

      ACB HW Cewka zamykająca 100-130V AC/DC (CC) dostarczane luzem

      441,20  zł  / szt.*
    • HWY271HSA

      ACB HW2/4 Blokada pozycji kasety zamkiem RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK (CL)

      567,50  zł  / szt.*
    • HWY237H

      ACB HW2/4 Blokada mechaniczna dla wersji wysuwnej 3-Safe (MI)

      2 961,00  zł  / szt.*
    • HWY236H

      ACB HW2/4 Blokada mechaniczna dla wersji stacjonarnej 3-Safe (MI)

      2 961,00  zł  / szt.*
    • HWY233H

      ACB HW2/4 Blokada mechaniczna dla wersji wysuwnej 3-Cpl (MI)

      2 961,00  zł  / szt.*
    • HWY232H

      ACB HW2/4 Blokada mechaniczna dla wersji stacjonarnej 3-Cpl (MI)

      2 961,00  zł  / szt.*
    • HWY227H

      ACB HW2/4 Blokada mechaniczna dla wersji wysuwnej 2-Safe (MI)

      2 961,00  zł  / szt.*
    • HWY226H

      ACB HW2/4 Blokada mechaniczna dla wersji stacjonarnej 2-Safe (MI)

      2 907,00  zł  / szt.*
    • HWY239H

      ACB HW2/4 Blokada wysuwu przy otwartych drzwiach (RI)

      283,70  zł  / szt.*
    • HWY265HSA

      ACB HW2/4 Blokada wyłączenia kłódką (OLP)

      231,40  zł  / szt.*
    • HWY362HSA

      ACB HW2/4 Brak blokady przycisku OFF

      113,00  zł  / szt.*
    • HWY362H

      ACB HW2/4 Brak przycisku blokady OFF

      115,20  zł  / szt.*
    • HWY261HSA

      ACB HW2/4 Blokada wyłączenia adapter(RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK) (OLK)

      567,50  zł  / szt.*
    • HWY701

      ACB HW Zamek RONIS typ 1 - K1-L1/L4

      737,00  zł  / szt.*
    • HWY265H

      ACB HW2/4 Blokada wyłączenia kłódką (OLP)

      227,10  zł  / szt.*
    • HWY271H

      ACB HW2/4 Blokada pozycji kasety zamkiem RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK (CL)

      567,50  zł  / szt.*
    • HWY277H

      ACB HW2/4 Zabezpieczenie nieprawidłowego włożenia (WIP)

      283,70  zł  / szt.*
    • HWY218H

      ACB HW1 Linka blokady mechanicznej 1, 5m

      764,00  zł  / szt.*
    • HWY228H

      ACB HW1 Linka blokady mechanicznej 3m

      833,50  zł  / szt.*
    • HWY229H

      ACB HW1 Linka blokady mechanicznej 5m

      903,00  zł  / szt.*
    • HWY705

      ACB HW Zamek RONIS typ 5 - K5-L5

      737,00  zł  / szt.*
    • HWX090H

      ACB HW Moduł wyjść alarmowych (OAC)

      901,00  zł  / szt.*
    • HWX051HSA

      ACB HW Styki sygnalizacji położenia kasety niskoprądowy (PS) dostarczane luzem

      165,00  zł  / szt.*
    • HWX050HSA

      ACB HW Styki sygnalizacji położenia kasety(PS) dostarczane luzem

      165,00  zł  / szt.*
    • HWX090HSA

      ACB HW Moduł wyjść alarmowych (OAC) dostarczane luzem

      901,00  zł  / szt.*
    • HWX092H

      ACB HW2/4 Styk „gotowy do zamknięcia” (RTC)

      194,90  zł  / szt.*
    • HWX092HSA

      ACB HW2/4 Styk „gotowy do zamknięcia” (RTC)

      194,90  zł  / szt.*
    • HWW689H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1600A Harmonic

      1 817,00  zł  / szt.*
    • HWW667H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1000A Meter Plus

      1 022,00  zł  / szt.*
    • HWW668H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1250A Meter Plus

      1 022,00  zł  / szt.*
    • HWW669H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1600A Meter Plus

      1 041,00  zł  / szt.*
    • HWW670H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2000A Meter Plus

      1 022,00  zł  / szt.*
    • HWW685H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A Harmonic

      1 817,00  zł  / szt.*
    • HWW686H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 800A Harmonic

      1 817,00  zł  / szt.*
    • HWW687H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1000A Harmonic

      1 817,00  zł  / szt.*
    • HWW688H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1250A Harmonic

      1 817,00  zł  / szt.*
    • HWW666H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 800A Meter Plus

      1 022,00  zł  / szt.*
    • HWW690H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2000A Harmonic

      1 817,00  zł  / szt.*
    • HWW705H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A Advanced

      2 726,00  zł  / szt.*
    • HWW706H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 800A Advanced

      2 726,00  zł  / szt.*
    • HWW707H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1000A Advanced

      2 726,00  zł  / szt.*
    • HWW708H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1250A Advanced

      2 726,00  zł  / szt.*
    • HWW709H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1600A Advanced

      2 726,00  zł  / szt.*
    • HWW710H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2000A Advanced

      2 726,00  zł  / szt.*
    • HWW730H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2000A Ultimate

      3 406,00  zł  / szt.*
    • HWW465HSA

      ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A dostarczane luzem

      293,40  zł  / szt.*
    • HWW466H

      ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 800A

      298,90  zł  / szt.*
    • HWX030H

      ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 24-30V AC/DC (UV)

      525,00  zł  / szt.*
    • HWX031H

      ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 48-60V AC/DC (UV)

      515,00  zł  / szt.*
    • HWX032H

      ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 100-130V AC/DC (UV)

      515,00  zł  / szt.*
    • HWX033H

      ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 200-250V AC/DC (UV)

      525,00  zł  / szt.*
    • HWX034H

      ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 380-480V AC (UV)

      515,00  zł  / szt.*
    • HWX033HSA

      ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 200-250V AC/DC (UV) dostarczane luzem

      525,00  zł  / szt.*
    • HWX031HSA

      ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 48-60V AC/DC (UV) dostarczane luzem

      515,00  zł  / szt.*
    • HWX030HSA

      ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 24-30V AC/DC (UV) dostarczane luzem

      525,00  zł  / szt.*
    • HWX034HSA

      ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 380-480V AC (UV) dostarczane luzem

      515,00  zł  / szt.*
    • HWX032HSA

      ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 100-130V AC/DC (UV) dostarczane luzem

      515,00  zł  / szt.*
    • HWY950H

      ACB HW Blok zacisków A TYPE 6/3

      117,40  zł  / szt.*
    • HWY951H

      ACB HW Blok zacisków B TYPE 6/6

      131,60  zł  / szt.*
    • HWY952H

      ACB HW Blok zacisków C TYPE 2*6/6

      178,20  zł  / szt.*
    • HWY951HSA

      ACB HW Blok zacisków B TYPE 6/6 dostarczane luzem

      131,60  zł  / szt.*
    • HWY952HSA

      ACB HW Blok zacisków C TYPE 2*6/6 dostarczane luzem

      181,60  zł  / szt.*
    • HWY950HSA

      ACB HW Blok zacisków A TYPE 6/3 dostarczane luzem

      119,60  zł  / szt.*
    • HWY971H

      ACB HW2/4 Zewnętrzny przekładnik pomiarowy bieguna neutralnego (ENCT)

      2 839,00  zł  / szt.*
    • HWY033H

      ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 200-250V AC (UVTC)

      1 092,00  zł  / szt.*
    • HWY034H

      ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 380-480V AC (UVTC)

      1 092,00  zł  / szt.*
    • HWY032H

      ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 100-130V AC/DC (UVTC)

      1 092,00  zł  / szt.*
    • HWY031H

      ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 48-60V AC/DC (UVTC)

      1 092,00  zł  / szt.*
    • HWY030H

      ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 24-30V AC/DC (UVTC)

      1 092,00  zł  / szt.*
    • HWW454H

      ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadprądowy sentinel Energy LSIG

      6 244,00  zł  / szt.*
    • HWW453H

      ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadprądowy sentinel Energy LSI

      5 677,00  zł  / szt.*
    • HWY210H

      ACB HW1 Adapter dla wyświetlacza drzwiowego HTD210H między wyłącznikiem a wyśw.

      138,40  zł  / szt.*
    • HWX190H

      ACB HW Zaślepka zamiast modułu OAC

      17,80  zł  / szt.*
    • HWX071H

      ACB HW2/4 Licznik cykli ON/OFF

      214,90  zł  / szt.*
    • HWX071HSA

      ACB HW2/4 Licznik cykli ON/OFF

      210,90  zł  / szt.*
    • HWY966H

      ACB HW1 Moduł komunikacyjny Modbus TCP/IP

      2 083,00  zł  / szt.*
    • HWY965H

      ACB HW1 Moduł komunikacyjny Modbus RTU

      1 735,00  zł  / szt.*
    • HWX060H

      ACB HW1 Moduł izolacyjny (INS) do komunikacji cewek

      1 136,00  zł  / szt.*
    • HWX060HSA

      ACB HW1 Moduł izolacyjny (INS) do komunikacji cewek dostarczany luzem

      1 136,00  zł  / szt.*
    • HWX062H

      ACB HW1 Kabel komunikacyjny cewek sterujących

      135,80  zł  / szt.*
    • HWY980H

      ACB HW4 Zewnętrzny przekładnik pomiarowy bieguna neutralnego (ENCT)

      181,50  zł  / szt.*
    • HWY284H

      ACB HW2/4 Ramka drzwi LT dla wersji stacjonarnej FIX (DF) - cienka blacha drzwi

      340,10  zł  / szt.*
    • HWY286H

      ACB HW2/4 Ramka drzwi HT dla wersji stacjonarnej FIX (DF) - gruba blacha drzwi

      346,50  zł  / szt.*
    • HWY090H

      ACB HW2/4 Osłona przycisków (PBC)

      149,50  zł  / szt.*
    • HWY090HSA

      ACB HW2/4 Osłona przycisków (PBC)

      145,10  zł  / szt.*
    • HWX712HSA

      ACB HW2/4 Napęd silnikowy 48V DC HW2/4 (MO)

      2 214,00  zł  / szt.*
    • HWX713HSA

      ACB HW2/4 Napęd silnikowy 100-130V DC HW2/4 (MO)

      2 214,00  zł  / szt.*
    • HWX016HSA

      ACB HW2/4 Napęd silnikowy 415-450V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      2 214,00  zł  / szt.*
    • HWX013HSA

      ACB HW2/4 Napęd silnikowy 100-130V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      2 214,00  zł  / szt.*
    • HWX713H

      ACB HW2/4 Napęd silnikowy 100-130V DC HW2/4 (MO)

      2 214,00  zł  / szt.*
    • HWX016H

      ACB HW2/4 Napęd silnikowy 415-450V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      2 214,00  zł  / szt.*
    • HWX013H

      ACB HW2/4 Napęd silnikowy 100-130V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      2 214,00  zł  / szt.*
    • HWX015HSA

      ACB HW2/4 Napęd silnikowy 380-400V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      2 214,00  zł  / szt.*
    • HWX014HSA

      ACB HW2/4 Napęd silnikowy 200-250V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      2 255,00  zł  / szt.*
    • HWX711HSA

      ACB HW2/4 Napęd silnikowy 24V DC HW2/4 (MO)

      2 214,00  zł  / szt.*
    • HWX011H

      ACB HW2/4 Napęd silnikowy 24V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      2 214,00  zł  / szt.*
    • HWX012HSA

      ACB HW2/4 Napęd silnikowy 48V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      2 214,00  zł  / szt.*
    • HWX011HSA

      ACB HW2/4 Napęd silnikowy 24V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      2 214,00  zł  / szt.*
    • HWX714HSA

      ACB HW2/4 Napęd silnikowy 200-250V DC HW2/4 (MO)

      2 214,00  zł  / szt.*
    • HWX014H

      ACB HW2/4 Napęd silnikowy 200-250V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      2 234,00  zł  / szt.*
    • HWX712H

      ACB HW2/4 Napęd silnikowy 48V DC HW2/4 (MO)

      2 214,00  zł  / szt.*
    • HWX015H

      ACB HW2/4 Napęd silnikowy 380-400V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      2 214,00  zł  / szt.*
    • HWX012H

      ACB HW2/4 Napęd silnikowy 48V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      2 214,00  zł  / szt.*
    • HWX711H

      ACB HW2/4 Napęd silnikowy 24V DC HW2/4 (MO)

      2 255,00  zł  / szt.*
    • HWX714H

      ACB HW2/4 Napęd silnikowy 200-250V DC HW2/4 (MO)

      2 214,00  zł  / szt.*
    • HWY160H

      ACB HW2/4 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 3P 66/100kA

      1 389,00  zł  / szt.*
    • HWY160HSA

      ACB HW2 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 3P

      1 364,00  zł  / szt.*
    • HWX042H

      ACB HW2/4 Styk pomocniczy (AX-AL)

      194,90  zł  / szt.*
    • HWX043H

      ACB HW2/4 Styk pomocniczy niskoprądowy (AX-AL)

      191,30  zł  / szt.*
    • HWX042HSA

      ACB HW2/4 Styk pomocniczy (AX-AL)

      194,90  zł  / szt.*
    • HWX043HSA

      ACB HW2/4 Styk pomocniczy niskoprądowy (AX-AL)

      191,30  zł  / szt.*
    • HWX048HSA

      ACB HW2/4 Styk sygnalizacji wyzwolenia (FS)

      191,30  zł  / szt.*
    • HWX048H

      ACB HW2/4 Styk sygnalizacji wyzwolenia (FS)

      194,90  zł  / szt.*
    • HWY246H

      ACB HW2/4 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 3P (IB) wersja stacjonarna

      227,10  zł  / szt.*
    • HWY246HSA

      ACB HW2/4 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 3P wersja stacjonarna (IB)

      227,10  zł  / szt.*
    • HWY247HSA

      ACB HW2/4 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 4P wersja stacjonarna (IB)

      317,40  zł  / szt.*
    • HWY248HSA

      ACB HW2/4 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 3P wersja wysuwna (IB)

      227,10  zł  / szt.*
    • HWY249HSA

      ACB HW2/4 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 4P wersja wysuwna (IB)

      323,40  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      2000 A
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2
      100 kA
    • Znam. zwar­ciowa zdol­ność łącze­niowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2
      85 kA
    • Znam. zwar­ciowa zdol­ność łącze­niowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-2
      85 kA
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      1000 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      12000 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      3
    • Układ biegunów
      3P3D
    • Typ konstrukcji urządzenia
      Wbudowany na stałe
    Wyzwalanie
    • Czas odpo­wiedzi przy zamykaniu
      50 ms
    Zgod­ność z prze­pisami ustawy o danych
    • Wytwarza dane
      Tak
    • Typy danych
      Alarmy, Infor­macje podstawowe, Zarządzanie energią urządzenia, Pomiar elek­tryczny, Szcze­gółowy pomiar elek­tryczny, Diagnostyka ogólna, Wejście analogowe, Diagnostyka sieci, Stan roboczy, Stan Wł./Wył., Diagnostyka opro­gra­mo­wania
    • Formaty danych
      MODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
    • Szacowany dzienny wolumen danych
      < 1 KB
    • Genero­wanie danych w czasie rzeczywistym
      Tak
    • Dane zapisane na urządzeniu
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP for HW+ ACB range including terminals : HW1, HW2, HW4 all type (English)
    PDF
    17,55 MB
    REACH declaration HW2S320FE
    PDF
    RoHS report HW2S320FE
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HW2S320FE | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HW2S320FE

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HW2S320FE | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HW2S320FE

      ACB HW2 100kA 2000A 3P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel energy

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie PL_6LE009769A_Instrukcja rozwiazywania problemów_Wyłacznik powietrzny_HW1-HW2-HW4-HW6 | Hager Polska

      PL_6LE009769A_Instrukcja rozwiazywania problemów_Wyłacznik powietrzny_HW1-HW2-HW4-HW6

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi pl-PL 2025-08-27

      PDF
      7,82 MB
      Zdjęcie QuickInstall manual | Hager Polska

      QuickInstall manual

      hw+ Air circuit breakers HW2

      PDF
      17,79 MB
      Zdjęcie Troubleshooting manual | Hager Polska

      Troubleshooting manual

      Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      17,00 MB
      Zdjęcie User maintenance guide | Hager Polska

      User maintenance guide

      Air circuit breakers hw+ HW2 / HW4

      PDF
      260,99 MB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+ | Hager Polska

      PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02

      PDF
      39,51 MB
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Installation manual | Hager Polska

      Installation manual

      hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,62 MB
      Zdjęcie Instrukcja bezpieczeństwa | Hager Polska

      Instrukcja bezpieczeństwa

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Dane techniczne - Załącznik do produktu

      Zdjęcie Modbus communication table | Hager Polska

      Modbus communication table

      hw+ sentinel Energy circuit breakers

      XLS
      378,50 kB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie PL_6LE009206A_Wyłączniki powietrzne_HW2_HW4_Instrukcja instalacji | Hager Polska

      PL_6LE009206A_Wyłączniki powietrzne_HW2_HW4_Instrukcja instalacji

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16

      PDF
      52,14 MB
      Zdjęcie PL_6LE009210A_Wyłącznik powietrzny_HW2_HW4_Instrukcja użytkowanika | Hager Polska

      PL_6LE009210A_Wyłącznik powietrzny_HW2_HW4_Instrukcja użytkowanika

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08

      PDF
      31,98 MB
      Zdjęcie Technical catalogue | Hager Polska

      Technical catalogue

      hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,96 MB
      Zdjęcie User manual | Hager Polska

      User manual

      hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      32,56 MB
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-08-07

      PDF
      441,22 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      351,32 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-01-28 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-01-28

      PDF
      333,03 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HW1N306FB - ACB HW1 42kA 630A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel
      HW1N306FB
      ACB HW1 42kA 630A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel
      Cena
      8 103,00  zł
      / szt. *
      8 103,00  zł
      / szt. *
    • 2
      HW1N308FB - ACB HW1 42kA 800A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel
      HW1N308FB
      ACB HW1 42kA 800A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel
      Cena
      8 103,00  zł
      / szt. *
      8 103,00  zł
      / szt. *
    • 3
      HW1N310FB - ACB HW1 42kA 1000A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel
      HW1N310FB
      ACB HW1 42kA 1000A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel
      Cena
      8 837,00  zł
      / szt. *
      8 837,00  zł
      / szt. *
    • 4
      HW1N312FB - ACB HW1 42kA 1250A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel
      HW1N312FB
      ACB HW1 42kA 1250A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel
      Cena
      9 721,00  zł
      / szt. *
      9 721,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HW1N316FB - ACB HW1 42kA 1600A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel
      HW1N316FB
      ACB HW1 42kA 1600A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel
      Cena
      10 605,00  zł
      / szt. *
      10 605,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32