ACB HW1 630A 3P Rozłącznik powietrzny stacjonarny HW1W306FS
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zasilacz DC 1 dostępne produkty -
Przyłącza 12 dostępne produkty -
Wyzwalacz wzrostowy 10 dostępne produkty -
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 4 dostępne produkty -
Cewka zamykająca 10 dostępne produkty -
Akcesoria mechaniczne 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In630 A
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw t=1s 220-240 V AC zgodnie z IEC 60947-355 kA
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw t=1s 380-415 V AC zgodnie z IEC 60947-355 kA
-
Liczba biegunów3
-
Typ konstrukcji urządzeniaWbudowany na stałe
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp12000 V
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HW1W306FS
ACB HW1 630A 3P Rozłącznik powietrzny stacjonarny
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
PL_6LE009769A_Instrukcja rozwiazywania problemów_Wyłacznik powietrzny_HW1-HW2-HW4-HW6
Dane techniczne — Instrukcja obsługi pl-PL 2025-08-27
PDF7,82 MB
Troubleshooting manual
Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,00 MB
User maintenance guide
hw+ Air circuit breaker HW1
PDF209,74 MB -
Instrukcja obsługi
PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02
PDF39,51 MB -
Instrukcja montażu
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,16 MB
Instrukcja bezpieczeństwa
-
PDF159,14 kB
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW1 / h3+ Moulded case circuit breakers PW1600
PDF14,24 MB -
Instrukcja obsługi
PL_6LE007331A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja użytkownika
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16
PDF29,59 MB
PL_6LE007893A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja instalacji
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08
PDF55,05 MB
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
User manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF30,42 MB -
Broszura
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF282,42 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of August 1, 2025
PDF408,72 kB