The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
    • Wyłącz­niki mocy MCCB
    • HNE630H
    EAN
    3250613350048
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Wyłącz­niki mocy MCCB

    MCCB Wyłącznik mocy h1000 3P 50kA 630A LSI HNE630H

    Cena
    16 968,00  zł
    / szt. *
    16 968,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    MCCB Wyłącznik mocy h1000 3P 50kA 630A LSI

    HNE630H

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

  • Zobacz więcej (32)
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy 8 dostępne produkty
    • Wyzwalacz wzro­stowy 9 dostępne produkty
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne 4 dostępne produkty
    • Przewód blokujący elek­trycznej 2 dostępne produkty
    • Napęd silnikowy 2 dostępne produkty
    • Osłona przy­łączy 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy
    • Wyzwalacz wzro­stowy
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne
    • Przewód blokujący elek­trycznej
    • Napęd silnikowy
    • Osłona przy­łączy
    • Blokady i zamki
    • Napędy ręczne bezpo­srednie
    • Blokady dźwigni
    • Przy­łącza
    • HXE054H

      MCCB Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h800-h1000 3P 220-240VAC

      1 096,00  zł  / szt.*
    • HXE053H

      MCCB Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h800-h1600 3P 110-120VAC

      1 083,00  zł  / szt.*
    • HXE055H

      MCCB Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h800-h1600 3P 380-415VAC

      1 182,00  zł  / szt.*
    • HXE015H

      MCCB Wyzwalacz podnapięciowy h800-h1600 380-415VAC

      836,50  zł  / szt.*
    • HXE013H

      MCCB Wyzwalacz podnapięciowy h800-h1600 110-120VAC

      836,50  zł  / szt.*
    • HXE014H

      MCCB Wyzwalacz podnapięciowy h800-h1600 220-240VAC

      852,00  zł  / szt.*
    • HXE011H

      MCCB Wyzwalacz podnapięciowy h800-h1600 24VDC

      852,00  zł  / szt.*
    • HXE051H

      MCCB Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h800-h1600 3P 24VDC

      1 024,00  zł  / szt.*
    • HXC004H

      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 200-240VAC

      771,50  zł  / szt.*
    • HXF005H

      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 380-450VAC

      501,00  zł  / szt.*
    • HXF004H

      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 200-240VAC

      490,50  zł  / szt.*
    • HXF003H

      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 100-120VAC

      501,00  zł  / szt.*
    • HXF002H

      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 48VDC

      501,00  zł  / szt.*
    • HXC002H

      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 48VDC

      784,00  zł  / szt.*
    • HXC003H

      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 100-120VAC

      784,00  zł  / szt.*
    • HXC005H

      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 380-450VAC

      784,00  zł  / szt.*
    • HXC001H

      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 24VDC

      799,00  zł  / szt.*
    • HXC025H

      MCCB Styk pomocniczy H250-H1600 1NO+1NC 230VAC

      335,40  zł  / szt.*
    • HXC026H

      MCCB Styk alarmowy H250-H1600 1NO+1NC

      463,80  zł  / szt.*
    • HXC021H

      MCCB Styk pomocniczy h250-h1600 1P 230VAC

      335,40  zł  / szt.*
    • HXC024H

      MCCB Styk sygnalizacyjny H250-H1600 1P 230VAC

      335,40  zł  / szt.*
    • HXD068H

      MCCB Blokada elelektryczna napędów zdalnych h3 (2x 630/1000A) typ A

      335,40  zł  / szt.*
    • HXB069H

      MCCB Blokada elektryczna h3 napędów zdalnych typ B

      325,50  zł  / szt.*
    • HXE042H

      MCCB Napęd silnikowy h800-h1000 100-240VAC

      8 168,00  zł  / szt.*
    • HXE040H

      MCCB Napęd silnikowy h800-h1000 24-48VDC

      8 168,00  zł  / szt.*
    • HYE021H

      MCCB Osłona przedłużenia przyłączy prostych h800-h1000 3P

      467,10  zł  / szt.*
    • HYE025H

      MCCB Osłona przyłączy tylnych h800-h1000 3P

      539,00  zł  / szt.*
    • HXE065H

      MCCB Blokada mechaniczna linkowa h800-h1000

      8 554,00  zł  / szt.*
    • HXE031H

      MCCB Napęd obrotowy na drzwi h800-h1000

      2 306,00  zł  / szt.*
    • HXD039H

      MCCB Blokada dźwigni h400-h1000

      276,70  zł  / szt.*
    • HYE007H

      MCCB Zaciski klatkowe 630-800A Al./CU 3P 4x240mm²

      2 105,00  zł  / szt.*
    • HYE031H

      MCCB Przyłącze tylne 800A 3P

      1 473,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      630 A
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-2
      85 kA
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-2
      85 kA
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2
      50 kA
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 415V AC wg PN-EN 60947-2
      50 kA
    • Zdol­ność wyłączania 1P przy 230 V (EN 60947-2)
      51 kA
    • Zdol­ność wyłączania 1P przy 400 V (EN 60947-2)
      9 kA
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      3
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Prze­łącznik
    • Typ konstrukcji urządzenia
      Wbudowany na stałe
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      12
    Wyzwalanie
    • Czas reakcji przy otwarciu
      10 ms
    Ustawienia
    • Nastawa wyzwalacza elek­tro­ma­gnetycz­nego
      2,5, 5, 10
    • Zakres regulacji magnetycznej
      3500 A, 4410 A, 5600 A, 7000 A, 7560 A, 7560 A, 7560 A
    • Nastawa wyzwalcza termicz­nego
      0,4, 0,5, 0,63, 0,9, 0,95, 1
    • Zakres nastawczy wyzwalacza zwar­cio­wego zwłocz­nego
      0 - 0 A
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      65 - 65 Nm
    • Montaż
      Od frontu
    Napięcie
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      8000 V
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      800 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      220 - 690 V
    Funkcje
    • Jednostka wyzwalania
      LSI
    Główne atrybuty elek­tryczne
    • Czas wyzwalania wyzwalacza magnetycz­nego
      100 - 200 ms
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      90 W
    • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
      30 W
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      1000
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      4000
    Sprzęt
    • Liczba styków pomoc­niczych prze­łącz­nych
      0
    • Liczba styków pomoc­niczych rozwier­nych
      0
    • Liczba styków pomoc­niczych zwier­nych
      0
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP4X
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 70 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      2x 240 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      2x 240 mm²
    • Typ złącza/w­tyku
      Zacisk
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Wbudowany napęd silnikowy
      Nie
    Kompa­ty­bil­ność
    • Pasuje do szyn DIN
      Nie
    Zasilanie
    • Pozycja zasilania
      Dwukie­run­kowy

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HNE630H
    PDF
    RoHS report HNE630H
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HNE630H | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HNE630H

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HNE630H | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HNE630H

      MCCB Wyłącznik mocy h1000 3P 50kA 630A LSI

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2021-06-16 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2021-06-16

      PDF
      7,89 MB
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      264,94 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-06-23

      PDF
      311,82 kB
      Zdjęcie MCCB Wyłączniki mocy, wielkość h1000, LSI, In = 630 ÷ 800A; HEE…H, HNE…H | Hager Polska

      MCCB Wyłączniki mocy, wielkość h1000, LSI, In = 630 ÷ 800A; HEE…H, HNE…H

      PDF
      185,36 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HMW631NR - MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 4x630A 50kA
      HMW631NR
      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 4x630A 50kA
      Cena
      12 793,00  zł
      / szt. *
      12 793,00  zł
      / szt. *
    • 2
      HMW630NR - MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 3x630A 50kA
      HMW630NR
      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 3x630A 50kA
      Cena
      10 647,00  zł
      / szt. *
      10 647,00  zł
      / szt. *
    • 3
      HMW401NR - MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 4x400A 50kA
      HMW401NR
      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 4x400A 50kA
      Cena
      11 981,00  zł
      / szt. *
      11 981,00  zł
      / szt. *
    • 4
      HMW400NR - MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 3x400A 50kA
      HMW400NR
      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 3x400A 50kA
      Cena
      9 653,00  zł
      / szt. *
      9 653,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HMW251NR - MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 4x250A 50kA
      HMW251NR
      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 4x250A 50kA
      Cena
      11 721,00  zł
      / szt. *
      11 721,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32