MCCB Wyłącznik mocy h1600 4P 70kA 1600A LSI HEF991H
Cena
45 905,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Napędy ręczne bezposrednie 2 dostępne produkty -
Blokady dźwigni 1 dostępne produkty -
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 4 dostępne produkty -
Wyzwalacz podnapięciowy 8 dostępne produkty -
Przewód blokujący elektrycznej 1 dostępne produkty -
Napęd silnikowy 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In1600 A
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-2100 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-2100 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-270 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 415V AC wg PN-EN 60947-270 kA
-
Zdolność wyłączania 1P przy 230 V (EN 60947-2)60 kA
-
Zdolność wyłączania 1P przy 400 V (EN 60947-2)9 kA
Architektura
-
Liczba biegunów4
-
Element sterujący/obsługowyPrzełącznik
-
Typ konstrukcji urządzeniaWbudowany na stałe
Pojemność
-
Liczba modułów16
Wyzwalanie
-
Czas reakcji przy otwarciu10 ms
Ustawienia
-
Nastawa wyzwalacza elektromagnetycznego2,5, 5, 10
-
Zakres regulacji magnetycznej8960 A, 11200 A, 14000 A, 17920 A, 19200 A, 19200 A, 19200 A
-
Nastawa wyzwalcza termicznego0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego0 - 0 A
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania65 - 65 Nm
-
MontażOd frontu
Napięcie
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui800 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)220 - 690 V
Funkcje
-
Jednostka wyzwalaniaLSI
Główne atrybuty elektryczne
-
Czas wyzwalania wyzwalacza magnetycznego100 - 200 ms
Moc
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)168,90 W
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego56,30 W
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)1000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)4000
Sprzęt
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych0
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych0
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych0
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego3x 240 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego3x 240 mm²
-
Typ złącza/wtykuZacisk
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Wbudowany napęd silnikowyNie
Kompatybilność
-
Pasuje do szyn DINNie
Zasilanie
-
Pozycja zasilaniaDwukierunkowy
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HEF991H
MCCB Wyłącznik mocy h1600 4P 70kA 1600A LSI
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2021-06-07
PDF3,62 MB -
Broszura
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF265,34 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-06-23
PDF287,24 kB
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2022-10-25
PDF184,62 kB
Więcej materiałów