The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym 1P+N 6kA C 16A
ARC966D
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Liczba biegunów chronionych
1
-
-
-
Charakterystyka wyzwalania
C
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn
6 kA
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)
230 V
-
Typ napięcia zasilającego
AC
-
Znamionowe napięcie izolacji Ui
500 V
-
Maksymalne napięcie pracy
253 V
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
-
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics
6 kA
-
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego
1.13 / 1.45 In
-
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego
5 / 10 In
-
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 230V AC zgodnie z IEC 60898-1
6 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C
18.53 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C
18.31 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C
18.1 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C
17.88 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C
17.65 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C
17.43 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C
17.2 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C
16.97 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C
16.73 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C
16.49 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C
16.25 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C
16 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C
15.8 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C
15.61 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C
15.41 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C
15.2 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C
15 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C
14.79 A
-
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
-
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie
0.95
-
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie
0.9
-
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie
0.85
-
Głębokość produktu
70 mm
-
-
Szerokość produktu
35.5 mm
-
Częstotliwość (zakres do ETIM)
50 Hz
-
Maksymalna strata mocy na biegun zgodnie ze standardem
3.5 W
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
5.22 W
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego
3.5 W
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)
2000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)
4000
-
Łatwość demontażu aparatów modułowych
Nie
-
Możliwość demontażu od dołu
Tak
-
Przystosowany do montażu podtynkowego
Tak
-
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)
1 / 16 mm²
-
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut)
1.5 / 25 mm²
-
Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu sztywnego (drut)
1.5 / 4 mm²
-
Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu elastycznego (linka)
1.5 / 4 mm²
-
Długość przewodnika (m) użytego do testu cieplnego zgodnie z normą produktową
1 m
-
Przekrój przewodnika (mm²) użytego do testu cieplnego zgodnie z normą produktową
2.5 mm²
-
-
-
Przeźroczysta osłona pola opisowego
Tak
-
Norma
EN 62606 ; EN 60898-1
-
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
-
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
-
Temperatura robocza
-25…60 °C
-
Klasa ograniczenia energii I²t.
3
-
Temperatura przechowywania/transportu
-40…70 °C
-
Temperatura kalibracji
30 °C
-
Temperatura powietrza w trakcie testu cieplnego zgodnie z normą produktową
23.4 °C
-
Maks. dopuszczalna temp. elementów dostępnych (dotykane w trakcie eksploatacji)
59.3 °C
-
Maksymalna dopuszczalna temperatura elementów dostępnych (elementy obsługowe)
48.9 °C
-
Maks. dopuszczalna temp. elementów dostępnych (nie dotykane w tr. eksploatacji)
82.6 °C
-
Maksymalna dopuszczalna temperatura zacisków
72.9 °C
-
Granica wzrostu temp. elementów dostępnych (elementy obsługowe)
25 K
-
Granica wzrostu temp. elementów dostępnych (nie dotykane w tr. eksploatacji)
60 K
-
Granica wzrostu temp. elementów dostępnych (dotykane w trakcie eksploatacji)
40 K
-
Granica wzrostu temperatury zacisków zgodnie z wymogami normy produktowej
60 K
-
Wzrost temp. elementów dostępnych dla pradu znam. (elementy obsługowe)
8.9 K
-
Wzrost temp. elementów dostępnych dla pradu znam. (nie dotykane w tr. ekspl.)
42.6 K
-
Wzrost temp. elementów dostępnych dla pradu znam. (dotykane w tr. eksploatacji)
19.3 K
-
Wzrost temperatury zacisków przy przepływie pradu znamionowego In
32.9 K
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie