Osłony końcowe do szyn grzebien. kołkowych i widełkowych 3P 10mm2 / 2P 16mm2 KZN023
EAN
3250613961718
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
7,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Warunki użytkowania
-
IzolowanyTak
Funkcje
-
Rodzaj akcesoriów do szyn zbiorczychKońcówka chroniąca przed dotykiem
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-09-20
PDF342,73 kBDeklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-02-24
PDF205,24 kBDeklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-05-08
PDF196,32 kB
Więcej materiałów