The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 25A
MBN325E
Liczba w opakowaniu
4 PCEs
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Liczba biegunów chronionych
3
-
-
-
Charakterystyka wyzwalania
B
-
Z rozłączanym biegunem N
Nie
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn
6 kA
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)
230 / 400 V
-
Typ napięcia zasilającego
AC
-
-
Znamionowe napięcie izolacji Ui
500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4000 V
-
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics
6 kA
-
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego
1.13 / 1.45 In
-
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego
3 / 5 In
-
Min./max. wartość natężenia prądu DC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego
4 / 7 In
-
Min./max. wartość natężenia prądu DC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego
1.13 / 1.45 In
-
Zdolność wyłączania 1P przy 400 V (EN 60947-2).
3 kA
-
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 400V AC zgodnie z IEC 60898-1
6 kA
-
Zdolność wyłączania 400V (NF EN 60947-2)
10 kA
-
Zdolność wyłączania 415V (NF EN 60947-2)
10 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C
31.5 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C
31 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C
30.5 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C
29.9 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C
29.3 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C
28.8 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C
28.2 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C
27.6 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C
26.9 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C
26.3 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C
25.7 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C
25 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C
24.3 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C
23.5 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C
22.7 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C
21.9 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C
21.1 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C
20.2 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C
19.3 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C
18.3 A
-
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
-
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie
0.95
-
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie
0.9
-
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie
0.85
-
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 100 Hz
1.1
-
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 200 Hz
1.2
-
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 400 Hz
1.5
-
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 60 Hz
1
-
Głębokość produktu
70 mm
-
-
Szerokość produktu
52.5 mm
-
Częstotliwość (zakres do ETIM)
50 do 60 Hz
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
10.1 W
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego
3.5 W
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)
4000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)
20000
-
Moment dokręcający
2,8 Nm
-
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut)
1 / 35 mm²
-
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)
1 / 25 mm²
-
Rodzaj przyłącza
ze śrubą
-
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
-
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
-
Temperatura robocza
-25…70 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
2
-
Klasa ograniczenia energii I²t.
3
-
Temperatura przechowywania/transportu
-25…80 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie