AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym 1P+N 6kA B 13A ARC913D
EAN
3250611010111
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
749,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Adapter do montażu na szynie DIN 1 dostępne produkty
-
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
-
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 2 dostępne produkty
-
Wyzwalacz wzrostowy 2 dostępne produkty
-
Wyzwalacz podnapięciowy 2 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 8 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy13 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C15,33 A
-
Prąd znamionowy przy -20°C.15,13 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C14,93 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C14,73 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C14,53 A
-
Prąd znamionowy przy 0°C.14,32 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C14,11 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C13,89 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C13,68 A
-
Prąd znamionowy przy 20°C.13,45 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C13,23 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C13 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C12,81 A
-
Prąd znamionowy przy 40°C.12,62 A
-
Prąd znamionowy przy 45°C.12,42 A
-
Prąd znamionowy przy 50°C.12,23 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C12,03 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C11,82 A
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniaB
-
Układ biegunów1P+N
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-16 kA
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego4,24 W
Warunki użytkowania
-
Klasa ograniczenia energii I²t3
-
Zakres temperatur pracy-25 - 60 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 70 °C
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)4000
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)2000
Instalacja, montaż
-
Typ połączenia dolnego aparatury modułowejbiconnect, quickbusbar
-
Typ połączenia górnego aparatury modułowejquickconnect
Pojemność
-
Liczba modułów2
Wymiary
-
Wysokość85 mm
-
Szerokość35,50 mm
-
Głębokość70 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF775,85 kBInstrukcja montażu en-GB, fi-FI, de-DE 2019-05-02
PDF830,83 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
AFDD Detektory iskrzeń z członem nadprądowym; ARC...
PDF185,86 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-02-25
PDF150,74 kBDeklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-02-24
PDF185,62 kB
Więcej materiałów