Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 2P 16mm2 do RCCB 2P 12 modułów KDN451D
Cena
185,10 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Nakładka/listwa ochronna szyny fazowej 2 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 63 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In80 A
Architektura
-
Liczba biegunów4
-
Układ biegunów3x 1P+N
Wymiary
-
Długość215 mm
Napięcie
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4500 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 400 V
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego16 mm²
-
Typ złącza/wtykuSzyna zbiorcza fazowa z widełkami
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
Pojemność
-
Liczba modułów12
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa KDN451D
Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3x(1P+N) 16mm2 do RCCB 2P 12M
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Więcej materiałów