The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • RCBO Wyłącz­niki różnicowoprądowe z członem nadprądowym
    • ADS982D
    Wyłącznik ochronny ADS982D to wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (RCBO), który łączy funkcje wyłącznika różnicowoprądowego i nadprądowego. Zapewnia ochronę przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz przed skutkami wystąpienia prądów różnicowych. Szybki montaż dzięki technologii QuickConnect. Parametry: 32 A, charakterystyka C, typ A, zdolność wyłączania 6 kA, prąd różnicowy 30 mA. Wyposażony w 1-biegunowy człon nadprądowy oraz 2-biegunowy mechanizm rozłączający.
    EAN
    3250611068259
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • RCBO Wyłącz­niki różnicowoprądowe z członem nadprądowym

    RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprąd. 1P+N 6kA C 32A/30mA Typ A QC ADS982D

    Cena
    707,00  zł
    / szt. *
    707,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprąd. 1P+N 6kA C 32A/30mA Typ A QC

    ADS982D

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

  • Zobacz więcej (13)
    • Modu­łowa szyna fazowa 4 dostępne produkty
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz wzro­stowy 2 dostępne produkty
    • Zwal­nianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wyso­kiego napięcia 1 dostępne produkty
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne 2 dostępne produkty
    • Kabel przy­łącze­niowy do skrzynek rozdziel­czych 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Modu­łowa szyna fazowa
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy
    • Wyzwalacz wzro­stowy
    • Zwal­nianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wyso­kiego napięcia
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne
    • Kabel przy­łącze­niowy do skrzynek rozdziel­czych
    • Nakład­ka­/listwa ochronna szyny fazowej
    • KDN263B

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 2P 10mm2 56M

      290,30  zł  / szt.*
    • KDN451E

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3x(1P+N) 16mm2 do RCCB 2P 54M

      970,00  zł  / szt.*
    • KDN451D

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3x(1P+N) 16mm2 do RCCB 2P 12M

      185,10  zł  / szt.*
    • KDN263A

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 2P 10mm2 12M

      70,20  zł  / szt.*
    • MZ206

      Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      470,90  zł  / szt.*
    • MZ204

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC

      408,90  zł  / szt.*
    • MZ203

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

      445,70  zł  / szt.*
    • MZ212

      Wyzwalacz nadnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      334,00  zł  / szt.*
    • MZ202

      Styk sygnalizacyjny do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      238,30  zł  / szt.*
    • MZ201

      Styk pomocniczy do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      164,20  zł  / szt.*
    • K67E

      univers N Mostek łączący 1P z końcówkami tulejkowymi, dł. 250mm 6mm2

      6,90  zł  / szt.*
    • KZN024

      Osłony końcowe do szyn grzebien. kołkowych i widełkowych 4P 10mm2 / 3P 16mm2

      8,20  zł  / szt.*
    • KZN023

      Osłony końcowe do szyn grzebien. kołkowych i widełkowych 3P 10mm2 / 2P 16mm2

      8,20  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      1P+N
    • Liczba biegunów chro­nio­nych
      1
    • Charak­terystyka wyzwalania
      C
    Bezpie­czeń­stwo
    • Typ wyłącz­nika różnicowoprądowego
      A
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Główne atrybuty elek­tryczne
    • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1
      6 kA
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      500 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      4000 V
    • Maks. napięcie robocze
      240 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      240 - 240 V
    • Kategoria prze­pię­ciowa
      3
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      32 A
    • Znamio­nowy prąd różnicowy ldn
      30 mA
    • Prąd znamio­nowy przy -25°C
      38,45 A
    • Prąd znamio­nowy przy -20°C
      37,86 A
    • Prąd znamio­nowy przy -15°C
      37,28 A
    • Prąd znamio­nowy przy -10°C
      36,69 A
    • Prąd znamio­nowy przy -5°C
      36,1 A
    • Prąd znamio­nowy przy 0°C
      35,52 A
    • Prąd znamio­nowy przy 5°C
      34,93 A
    • Prąd znamio­nowy przy 10°C
      34,35 A
    • Prąd znamio­nowy przy 15°C
      33,76 A
    • Prąd znamio­nowy przy 20°C
      33,17 A
    • Prąd znamio­nowy przy 25°C
      32,59 A
    • Prąd znamio­nowy przy 30°C
      32 A
    • Prąd znamio­nowy przy 35°C
      31,51 A
    • Prąd znamio­nowy przy 40°C
      31,02 A
    • Prąd znamio­nowy przy 45°C
      30,52 A
    • Prąd znamio­nowy przy 50°C
      30,03 A
    • Prąd znamio­nowy przy 55°C
      29,54 A
    • Prąd znamio­nowy przy 60°C
      29,05 A
    • Min./maks. wartość progowa stero­wania termicz­nego AC
      1,13 - 1,45 A
    • Współ­czynnik korek­cyjny prądu znam. dla 2 aparatów zain­stalowanych obok siebie
      1
    • Prąd znamio­nowy wyłączalny zwar­ciowy roboczy Ics
      6 kA
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      8,30 W
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego
      2,1 - 2,1 Nm
    • Nomi­nalny moment obro­towy górny zacisk
      2,1 - 2,1 Nm
    • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
      bicon­nect, quick­busbar
    Warunki użyt­ko­wania
    • Maks. wyso­kość
      2000 m
    • Klasa ogra­niczenia energii I²t
      3
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 40 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -25 - 70 °C
    • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Ochrona przed wilgocią
      Dla wszyst­kich klimatów
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      2000
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      1000
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1 - 16 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1 - 25 mm²
    • Prze­krój prze­wodów elastycz­nych dla górnego zacisku śrubo­wego
      1 - 16 mm²
    • Prze­krój prze­wodów sztyw­nych dla górnego zacisku śrubo­wego
      1 - 25 mm²
    • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
      1 - 16 mm²
    • Prze­krój prze­wodów sztyw­nych dla górnych i dolnych zacisków śrubo­wych
      1 - 25 mm²
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2
    Wymiary
    • Wyso­kość
      94 mm
    • Szero­kość
      35 mm
    • Głębo­kość
      68 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACH declaration ADS982D
    PDF
    RoHS report ADS982D
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie ADS982D | Hager Polska

      Zdjęcie produktu ADS982D

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa ADS982D | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa ADS982D

      RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprąd. 1P+N 6kA C 32A/30mA Typ A QC

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24

      PDF
      1,45 MB
    • Broszura

      Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

      Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

      Broszura pl-PL 2025-04-07

      PDF
      8,38 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      294,58 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-02-03

      PDF
      188,85 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      ADS925D - RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprąd. 1P+N 6kA B 25A/30mA Typ A QC
      ADS925D
      RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprąd. 1P+N 6kA B 25A/30mA Typ A QC
      Cena
      651,50  zł
      / szt. *
      651,50  zł
      / szt. *
    • 2
      ADM410QC - RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 4P 6kA B 10A/30mA A QC/QB
      ADM410QC
      RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 4P 6kA B 10A/30mA A QC/QB
      Cena
      1 622,00  zł
      / szt. *
      1 622,00  zł
      / szt. *
    • 3
      ADM416QC - RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 4P 6kA B 16A/30mA A QC/QB
      ADM416QC
      RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 4P 6kA B 16A/30mA A QC/QB
      Cena
      1 645,00  zł
      / szt. *
      1 645,00  zł
      / szt. *
    • 4
      ADS966D - RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprąd. 1P+N 6kA C 16A/30mA Typ A QC
      ADS966D
      RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprąd. 1P+N 6kA C 16A/30mA Typ A QC
      Cena
      625,00  zł
      / szt. *
      625,00  zł
      / szt. *
    • 5
      ADM425C - RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 4P 6kA B 25A/30mA Typ A
      ADM425C
      RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 4P 6kA B 25A/30mA Typ A
      Cena
      1 737,00  zł
      / szt. *
      1 737,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32