![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1P+N 6kA C 16A/10mA Typ A ACA966D
EAN
3250611010692
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
679,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 2 dostępne produkty
-
Wyzwalacz wzrostowy 2 dostępne produkty
-
Wyzwalacz podnapięciowy 2 dostępne produkty
-
Wyzwalanie zbyt niskiego i wysokiego napięcia 1 dostępne produkty
-
Obsługa zdalna automatycznego ponownego zamykania urządzeń pomocniczych 3 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 7 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Układ biegunów1P+N
-
Charakterystyka wyzwalaniaC
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
-
Znamionowy prąd różnicowy ldn10 mA
-
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C18,53 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C18,31 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C18,1 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C17,88 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C17,65 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C17,43 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C17,2 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C16,97 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C16,73 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C16,49 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C16,25 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C16 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C15,8 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C15,61 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C15,2 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C15 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C14,79 A
-
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie1
-
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie0,95
-
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie0,90
-
Min./maks. wartość progowa sterowania termicznego AC1,13 - 1,45 A
-
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie0,85
Bezpieczeństwo
-
Typ wyłącznika różnicowoprądowegoA
-
Klasa ochronności IPIP2X
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-16 kA
Łączność
-
Typ złącza/wtykuZacisk śrubowy
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
-
Maks. napięcie robocze240 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)240 - 240 V
-
Kategoria przepięciowa wg PN-EN-60947-13
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego5,2 W
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Warunki użytkowania
-
Wysokość n.p.m.2000 m
-
Klasa ograniczenia energii I²t3
-
Zakres temperatur pracy-25 - 40 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 70 °C
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)2000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)2000
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 16 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych1 - 16 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych1 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1 - 16 mm²
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych1 - 25 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania2,10 - 2,10 Nm
-
Typ połączenia górnego aparatury modułowejZacisk śrubowy
-
Typ połączenia dolnego aparatury modułowejbiconnect
Pojemność
-
Liczba modułów2
Wymiary
-
Wysokość83 mm
-
Szerokość35 mm
-
Głębokość68 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-09-23
PDF266,75 kBDeklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2022-12-01
PDF189,26 kB
Więcej materiałów