AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym i różnicowoprądowym 1P+N 6kA C 10A ARF960D
Cena
1 085,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty -
Wyzwalacz podnapięciowy 1 dostępne produkty -
Wyzwalacz wzrostowy 2 dostępne produkty -
Zwalnianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wysokiego napięcia 1 dostępne produkty -
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 2 dostępne produkty -
Modułowa szyna fazowa 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In10 A
-
Prąd znamionowy przy -25°C12,86 A
-
Prąd znamionowy przy -20°C12,6 A
-
Prąd znamionowy przy -15°C12,34 A
-
Prąd znamionowy przy -10°C12,08 A
-
Prąd znamionowy przy -5°C11,82 A
-
Prąd znamionowy przy 0°C11,56 A
-
Prąd znamionowy przy 5°C11,3 A
-
Prąd znamionowy przy 10°C11,04 A
-
Prąd znamionowy przy 15°C10,78 A
-
Prąd znamionowy przy 20°C10,52 A
-
Prąd znamionowy przy 25°C10,26 A
-
Prąd znamionowy przy 30°C10 A
-
Prąd znamionowy przy 35°C9,7 A
-
Prąd znamionowy przy 40°C9,39 A
-
Prąd znamionowy przy 45°C9,09 A
-
Prąd znamionowy przy 50°C8,78 A
-
Prąd znamionowy przy 55°C8,48 A
-
Prąd znamionowy przy 60°C8,17 A
-
Prąd znamionowy przy 65°C7,87 A
-
Prąd znamionowy przy 70°C7,56 A
-
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 61009-16 kA
-
Zdolność wyłączania i otwierania Idm6 kA
-
Znamionowy prąd różnicowy ldn30 mA
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniaC
-
Układ biegunów1P+N
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-16 kA
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego2 - 2 Nm
-
Nominalny moment dokręcania2,10 - 2,10 Nm
-
Typ połączenia dolnego aparatury modułowejbiconnect, quickbusbar
-
Typ połączenia górnego aparatury modułowejQuickconnect
Bezpieczeństwo
-
Typ wyłącznika różnicowoprądowegoA
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 230 V
Moc
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)3,18 W
Warunki użytkowania
-
Klasa ograniczenia energii I²t3
-
Zakres temperatur pracy-25 - 40 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 70 °C
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)4000
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)2000
Pojemność
-
Liczba modułów3
Wymiary
-
Wysokość83 mm
-
Szerokość53,20 mm
-
Głębokość70 mm
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny zacisku śrubowego, dla przewodów elastycznych1 - 16 mm²
-
Przekrój przewodów sztywnych dla dolnego zacisku śrubowego1 - 16 mm²
-
Przekrój przewodów elastycznych dla górnego zacisku śrubowego1,5 - 4,0 mm²
-
Przekrój przewodów sztywnych dla górnego zacisku śrubowego1,5 - 4,0 mm²
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa ARF960D
AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym i różnicowoprądowym 1P+N 6kA C 10A
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF886,86 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
AFDD Detektory iskrzeń z członem nadprądowym i różnicowoprądowym; ARF...
PDF185,25 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF272,74 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-02-25
PDF98,98 kB
Więcej materiałów