Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma LN przerwa 1M + akc 10mm2 63A 10M KDN263AZS

EAN
3250613710248
Liczba w opakowaniu
50 PCEs
Grupa rabatowa
UTS
Cena
54,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    2 P
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 / 400 V
Napięcie
  • Maksy­malne napięcie pracy
    400 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    63 A
Wymiary
  • Długość
    185 mm
  • Pitch
    17.8 mm
Materiał
  • Kolor
    szary
Instalacja / Montaż
  • Nadaje się do urządzenia z urządze­niem pomoc­niczym
    Tak
Podłączenie
  • Przy­sto­so­wany do produktów z szyną neutralną
    Tak
Wypo­sażenie
  • Liczba urządzeń do wbudowania
    4
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Izolowany
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie