The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
  • AFDD Detek­tory iskrzeń
  • ARF906D
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN

AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym i różnicowoprądowym 1P+N 6kA B 6A ARF906D

EAN
3250611034735
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Dopasowane narzędzia
  • Apli­kacja Hager Ready
Cena
998,00 zł
/ szt. *
998,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym i różnicowoprądowym 1P+N 6kA B 6A

ARF906D

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
  • Wyzwalacz podna­pię­ciowy 1 dostępne produkty
  • Wyzwalacz wzro­stowy 2 dostępne produkty
  • Zwal­nianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wyso­kiego napięcia 1 dostępne produkty
  • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne 2 dostępne produkty
  • Modu­łowa szyna fazowa 3 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Akcesoria mechaniczne
  • Wyzwalacz podna­pię­ciowy
  • Wyzwalacz wzro­stowy
  • Zwal­nianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wyso­kiego napięcia
  • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne
  • Modu­łowa szyna fazowa
  • LZ060

    Element dystansowy 0, 5M

    6,60 zł  / szt.*
  • MZ206

    Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

    425,00 zł  / szt.*
  • MZ204

    Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC

    369,00 zł  / szt.*
  • MZ203

    Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

    390,00 zł  / szt.*
  • MZ212

    Wyzwalacz nadnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

    211,00 zł  / szt.*
  • MZ202

    Styk sygnalizacyjny do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

    215,00 zł  / szt.*
  • MZ201

    Styk pomocniczy do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

    149,60 zł  / szt.*
  • KDN263AZ

    Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma L+N+przerwa 1M 10mm2 63A 12M

    56,40 zł  / szt.*
  • KDN263AZS

    Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma LN przerwa 1M + akc 10mm2 63A 10M

    56,40 zł  / szt.*
  • KDN463BZ

    Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma L1N L2N L3N przerwa 1M 12mm2 63A 24M

    141,10 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    6 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -25°C
    7,86 A
  • Prąd znamio­nowy przy -20°C.
    7,71 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -15°C
    7,55 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -10°C
    7,40 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -5°C
    7,24 A
  • Prąd znamio­nowy przy 0°C.
    7,07 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 5°C
    6,91 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 10°C
    6,73 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 15°C
    6,56 A
  • Prąd znamio­nowy przy 20°C.
    6,38 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 25°C
    6,19 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 30°C
    6 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 35°C
    5,80 A
  • Prąd znamio­nowy przy 40°C.
    5,60 A
  • Prąd znamio­nowy przy 45°C.
    5,38 A
  • Prąd znamio­nowy przy 50°C.
    5,16 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 55°C
    4,93 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C
    4,69 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 65°C
    4,43 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 70°C
    4,16 A
  • Znam. zdol­ność wyłącz. zwar­cio­wego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 61009-1
    6 kA
  • Zdol­ność wyłączania i otwie­rania Idm
    6 kA
  • Znamio­nowy prąd różnicowy ldn
    30 mA
Archi­tek­tura
  • Charak­terystyka wyzwalania
    B
  • Układ biegunów
    1P+N
Główne atrybuty elek­tryczne
  • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1
    6 kA
Instalacja, montaż
  • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego
    2 - 2 Nm
  • Nomi­nalny moment dokręcania
    2,10 - 2,10 Nm
  • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
    bicon­nect, quick­busbar
  • Typ połączenia górnego aparatury modu­łowej
    quick­con­nect
Bezpie­czeń­stwo
  • Typ wyłącz­nika różnicowoprądowego
    A
Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    500 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    4000 V
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 - 230 V
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    2,20 W
Warunki użyt­ko­wania
  • Klasa ogra­niczenia energii I²t
    3
  • Zakres temperatur pracy
    -25 - 40 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25 - 70 °C
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    4000
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    2000
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    3
Wymiary
  • Wyso­kość
    83 mm
  • Szero­kość
    53,20 mm
  • Głębo­kość
    70 mm
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 50 Hz

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration ARF906D
PDF
Hager RoHS report ARF906D
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie ARF906D | Hager Polska

    Zdjęcie produktu ARF906D

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu ARF906D | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu ARF906D

    AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym i różnicowoprądowym 1P+N 6kA B 6A

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager Polska

    Instrukcja montażu en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

    PDF
    886,86 kB
  • Broszura

    Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

    Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

    Broszura pl-PL 2025-04-07

    PDF
    8,38 MB
    Zdjęcie System Quickconnect | Hager Polska

    System Quickconnect

    Broszura pl-PL 2024-03-14

    PDF
    46,11 MB
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

    Katalog główny - Rozdział energii

    Katalog główny

    PDF
    197,18 MB
  • Narzędzia

    Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

    Apli­kacja Hager Ready

    Twój cyfrowy asystent

    URL
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie AFDD Detektory  iskrzeń z członem nadprądowym i różnicowoprądowym; ARF... | Hager Polska

    AFDD Detektory iskrzeń z członem nadprądowym i różnicowoprądowym; ARF...

    PDF
    185,25 kB
    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-02-25

    PDF
    98,98 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    ARC916D - AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym 1P+N 6kA B 16A
    ARC916D
    AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym 1P+N 6kA B 16A
    Cena
    773,00 zł
    / szt. *
    773,00 zł
    / szt. *
  • 2
    ARF963D - AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym i różnicowoprądowym 1P+N 6kA C 13A
    ARF963D
    AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym i różnicowoprądowym 1P+N 6kA C 13A
    Cena
    1013,00  zł
    / szt. *
    1013,00  zł
    / szt. *
  • 3
    ARC963D - AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym 1P+N 6kA C 13A
    ARC963D
    AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym 1P+N 6kA C 13A
    Cena
    783,00 zł
    / szt. *
    783,00 zł
    / szt. *
  • 4
    ARF916D - AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym i różnicowoprądowym 1P+N 6kA B 16A
    ARF916D
    AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym i różnicowoprądowym 1P+N 6kA B 16A
    Cena
    998,00 zł
    / szt. *
    998,00 zł
    / szt. *
  • 5
    ARF910D - AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym i różnicowoprądowym 1P+N 6kA B 10A
    ARF910D
    AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym i różnicowoprądowym 1P+N 6kA B 10A
    Cena
    1013,00  zł
    / szt. *
    1013,00  zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32