AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym 1P+N 6kA B 16A ARC916D
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Modułowa szyna fazowa 4 dostępne produkty -
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty -
Wyzwalacz podnapięciowy 1 dostępne produkty -
Wyzwalacz wzrostowy 2 dostępne produkty -
Zwalnianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wysokiego napięcia 1 dostępne produkty -
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In16 A
-
Prąd znamionowy przy -25°C18,59 A
-
Prąd znamionowy przy -20°C18,35 A
-
Prąd znamionowy przy -15°C18,12 A
-
Prąd znamionowy przy -10°C17,88 A
-
Prąd znamionowy przy -5°C17,65 A
-
Prąd znamionowy przy 0°C17,41 A
-
Prąd znamionowy przy 5°C17,18 A
-
Prąd znamionowy przy 10°C16,94 A
-
Prąd znamionowy przy 15°C16,71 A
-
Prąd znamionowy przy 20°C16,47 A
-
Prąd znamionowy przy 25°C16,24 A
-
Prąd znamionowy przy 30°C16 A
-
Prąd znamionowy przy 35°C15,8 A
-
Prąd znamionowy przy 40°C15,6 A
-
Prąd znamionowy przy 45°C15,4 A
-
Prąd znamionowy przy 50°C15,2 A
-
Prąd znamionowy przy 55°C15 A
-
Prąd znamionowy przy 60°C14,8 A
-
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 60898-16 kA
-
Charakterystyka wyzwalaniaB
-
Liczba biegunów2
-
Układ biegunów1P+N
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-16 kA
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk2,1 - 2,1 Nm
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego2,1 - 2,1 Nm
-
Nominalny moment dokręcania2,1 - 2,1 Nm
-
Typ połączenia dolnego aparatury modułowejbiconnect, quickbusbar
-
Typ połączenia górnego aparatury modułowejQuickconnect
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 230 V
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)5,22 W
-
Klasa ograniczenia energii I²t3
-
Zakres temperatur pracy-25 - 60 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 70 °C
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)4000
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)2000
-
Liczba modułów2
-
Wysokość85 mm
-
Szerokość35,50 mm
-
Głębokość70 mm
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
-
Przekrój poprzeczny zacisku śrubowego, dla przewodów elastycznych1 - 16 mm²
-
Przekrój przewodów sztywnych dla dolnego zacisku śrubowego1,5 - 25,0 mm²
-
Przekrój przewodów elastycznych dla górnego zacisku śrubowego1,5 - 4,0 mm²
-
Przekrój przewodów sztywnych dla górnego zacisku śrubowego1,5 - 4,0 mm²
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa ARC916D
AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym 1P+N 6kA B 16A
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF775,85 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
AFDD Detektory iskrzeń z członem nadprądowym; ARC...
PDF185,86 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF265,88 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF260,11 kB
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-02-24
PDF185,62 kB