Integro Flow Łącznik wieloklawiszowy, seryjny, szary 936552507
EAN
4011334240440
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
71,50zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 A
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy10 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Materiały
-
KolorSzary
-
Kod RAL7038
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
Identyfikacja
-
Konfiguracja elementówElement podstawowy z centralną plakietką osłonową
Łączność
-
Rodzaj montażuInstalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków2
Wymiary
-
Zakres głębokości wbudowania10 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe13 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz podwójny
Dodatkowe informacje
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
OświetlenieBez podświetlenia (nie może być podświetlony)
-
Rodzaj łącznikaSeryjny
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-13
PDF269,32 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-17
PDF273,46 kB
Więcej materiałów