Integro Flow Łącznik klawiszowy, 2-bieg., ant 936522505

EAN
4011334240020
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
86,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    pojedynczy klawisz
  • Liczba kluczy
    1
Konfi­guracja
  • Rodzaj łącz­nika / wariant
    2-bie­gunowy
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Łącz­niki przy­ciskowe
    nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC/DC
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    16 AX
Wymiary
  • głębo­kość
    25 mm
  • Wyso­kość
    55.5 mm
  • Szero­kość
    55.5 mm
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    antracyt
  • Kolor
    antracyt
  • Kolor
    antracyt
  • Kolor RAL
    RAL 7021
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do podłączenia śrubo­wego
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
  • Rodzaj przy­łącza
    Połączenie śrubowe
Wypo­sażenie
  • hasheating­switch
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP44
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK05
Ozna­czenie
  • Montaż
    element podstawowy z płytką centralną
  • Wtórna linia projek­towa
    Berker Integro Flow, Berker Integro Pure
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie