Berker TS Szklana płytka dekoracyjna 1-kr, śnieżnobiały błyszczący 1391
Cena
403,00 zł
/ szt.
*
Dostępne również w
Kolor produktu - Biały
Krotność
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (6)Akcesoria opcjonalne
-
Śruba zabezpieczająca 3 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 10 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Krotność1
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałSzkło
-
ObróbkaStan surowy
Wymiary
-
Wysokość160 mm
-
Szerokość86 mm
-
Głębokość5 mm
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Instalacja, montaż
-
Pozycja montażu/połączeniaPoziomy, Pionowy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 1391
Berker TS Szklana płytka dekoracyjna 1-kr, śnieżnobiały błyszczący
PDF
Więcej materiałów