TS Sensor Puszka 2-krotna głęboka, pomarańczowy, mat 1870
EAN
4011334294092
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
93,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość139 mm
-
Szerokość68 mm
-
Średnica68 mm
-
Głębokość75 mm
Rodzaj połączenia
-
Liczba wejść kablowych12
Kabel
-
Średnica kabla11 mm
Kompatybilność
-
Możliwość łączeniaNie
Materiały
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
KolorPomarańczowy
-
Wykończenie powierzchniMat
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP3X
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej