![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Berker TS Szklana płytka dekoracyjna 6-kr ze ściętymi brzegami, szkło bezbarwne 1366
EAN
4011334253730
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
1355,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Śruba zabezpieczająca 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorPrzezroczysty
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałSzkło
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Pojemność
-
Liczba modułów6
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
Tekst
-
MontażMocowanie zaciskowe, Do montażu pionowego i poziomego
-
SeriaTS