Berker TS Śruba z dwoma otworami M3,5 x 50 mm, stal szlachetna 189513
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)
WZA9093Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Głębokość50,80 mm
Materiały
-
MateriałMosiądz, Stal szlachetna
-
WykończenieChromowany
Dodatkowe informacje
-
Montaż2x elementy do mocowania w głębiej osadzonych puszkach
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 189513
Berker TS Śruba z dwoma otworami M3,5 x 50 mm, stal szlachetna
PDF
Więcej materiałów