Berker TS Puszka podtynkowa, owalna 1809
EAN
4011334216124
Liczba w opakowaniu
50 szt.
Grupa rabatowa
BER
35,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość152,70 mm
-
Szerokość67,20 mm
-
Głębokość41,70 mm
Rodzaj połączenia
-
Liczba wejść kablowych12
Kabel
-
Średnica kabla10,40 mm
Kompatybilność
-
Można dołączyćTak
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne
-
KolorCzarny
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP2X
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej